Tire Expo este un eveniment specific industriei pe care nu trebuie să îl ratați, prezentând exponate ale celor mai importanți furnizori din lume pentru industria de producție a anvelopelor
Eficiență energetică și siguranță: noul sistem de acționare Hägglunds pentru mașini de fabricare a cauciucului
Un nou sistem de acționare Hägglunds special dezvoltat pentru mașini de fabricare a cauciucului reduce semnificativ consumul de energie și, astfel, emisiile de CO2 în timpul funcționării zilnice.
Unitățile de acționare preasamblate și testate sunt oferite ca soluție Plug & Play în șase dimensiuni, acoperind toate dimensiunile standard ale valțurilor.
ctrlX AUTOMATION – set de instrumente de automatizare pentru industria anvelopelor
Și digitalizarea contribuie la schimbarea industriei anvelopelor – utilajele și fabricile devin din ce în ce mai inteligente. Sistemul de automatizare ctrlX AUTOMATION depășește limitele clasice dintre controlul utilajelor, lumea IT și Internetul obiectelor (Internet of Things) și, fiind un sistem deschis în permanență, pune la dispoziție toate elementele constructive necesare pentru soluții de automatizare complete. Soluția este modulară, scalabilă și întrunește cerințele de bază ale industriei în materie de flexibilitate și caracter compact. Experimentați live la standul nostru modul în care ctrlX AUTOMATION pune pe roți automatizarea în industria anvelopelor.
CytroForce – depășiți-vă limitele
Bosch Rexroth duce antrenarea liniară hidraulică la un nivel nou de dezvoltare. Soluția revoluționară CytroForce reduce structurile care înainte ocupau un spațiu semnificativ până la dimensiunile unui actuator compact inteligent. Valorile înalte de performanță, duratele reduse ale ciclurilor și costurile globale scăzute generează un avantaj sustenabil în ceea ce privește productivitatea. În comparație cu un actuator liniar hidraulic neintegrat, este necesar doar jumătate din spațiul de instalare, iar necesarul de energie al variatorului de turație este cu până la 80 % mai mic. Și cantitatea de ulei este cu până la 97 % mai mică decât în cazul sistemelor deschise, ceea ce prezintă o relevanță economică.
Viitorul începe acum – noua unitate hidraulică CytroBox de până la 30 kW
Compactă, eficientă energetic, silențioasă și conectată – aceasta este unitatea hidraulică a viitorului, denumită CytroBox. Propunerile unice de vânzare ale CytroBox sunt: necesar de spațiu mai mic, 0,5 mp în loc de 2 mp, economie de energie de până la 80 %, volum de ulei redus cu până la 75 % și emisii de zgomot reduse cu 10 dB(A). Serviciul digital CytroConnect Solutions face din CytroBox un produs conectat. Aplicațiile standardizate bazate pe cloud îi oferă utilizatorului posibilitatea de vizualizare și evaluare a stării sistemului pe toate dispozitivele conectate.
Cilindri electromecanici – fiabili și sustenabili
Este dificil să ne imaginăm producția fără cilindrii electromecanici (EMC-uri). Aceștia poziționează, rabatează, ridică, presează, îmbină, perforează, sertizează și nituiesc lucruri. Și fac toate aceste activități într-o manieră deosebit de eficientă energetic, deoarece transformă cuplul motorului direct în mișcare. Oferim cilindri electromecanici EMC-HP (High-Power, de mare putere) special pentru aplicații în care este necesară rezistența ridicată și pentru cele mai dure condiții. Un sistem opțional de răcire cu apă îl transformă într-un adevărat alergător de cursă lungă, chiar și sub acțiunea unor forțe mari.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să dați clic aici:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!