Supapele cu IO-Link de la Rexroth permit comunicarea end-to-end cu senzorii și actuatoarele IO-Link

Efort minim – beneficii maxime

Cablarea standardizată și o plăcuță electronică de identificare facilitează punerea în funcțiune și măresc disponibilitatea.

Conectarea sistemelor hidraulice prin IO-Link

IO-Link permite comunicarea end-to-end cu senzorii și actuatoarele, indiferent de magistrala de câmp utilizată.

Supapele proporționale utilizate în sistemele hidraulice se încadrează acum în comunicarea digitală bidirecțională – în mod inteligent, simplu și rentabil. Astfel, punerea în funcțiune în hardware și software este simplificată și, în plus, este posibilă ajustarea flexibilă a supapelor hidraulice pentru procese de producție variate.

Acum sunt respectate cerințele din ce în ce mai mari pentru utilaje și sisteme flexibile.

Informațiile de diagnosticare extinse permit concepte de mentenanță condiționată de stare și de mentenanță predictivă, reducând semnificativ timpii de nefuncționare și perioadele de mentenanță. În acest fel, disponibilitatea mașinilor este mărită.

De asemenea, IO-Link integrează supapele hidraulice utilizate în structuri conectate într-o manieră sustenabilă, drept componente Industria 4.0 pe deplin dezvoltate.

Beneficiile clienților

CARE SUNT BENEFICIILE IO-LINK? Cablarea standardizată și o plăcuță electronică de identificare facilitează punerea în funcțiune și măresc disponibilitatea

Universale

Standard deschis pentru conexiuni punct la punct bidirecționale, paralele cu magistrala de câmp

Ați dori …
… să facilitați cablarea multipolară a supapelor inteligente?

Răspunsul nostru în această privință este clar:
IO-Link permite conectarea simplă și într-o manieră standardizată a oricărui tip de element, de la motoare electrice și senzori la supape hidraulice.

Costuri reduse

Conectarea simplă cu cabluri standard și conectori M12

Ați dori …
… să facilitați cablarea multipolară a supapelor inteligente?
… cabluri standardizate pentru toți senzorii și actuatoarele pentru a vă reduce nivelurile de aprovizionare?
… să pozați cu ușurință și ieftin cablurile și, în acest proces, să economisiți spațiu?

Răspunsul nostru în această privință este clar:
Cu ajutorul unei interfețe standardizate, IO-Link permite utilizarea cablurilor standardizate, neecranate, cu 3 sau 5 conductori, împreună cu conectorii M12!

Proiectare eficientă

Plug & Produce, nu sunt necesare instrumente de inginerie suplimentare

Ați dori …
… să accesați stările și parametrii supapelor de pe un senzor și de la nivelul supapei, fără a fi necesară integrarea fiecărei componente într-un sistem de magistrală de câmp?
… să modificați parametrii în funcție de procesele dumneavoastră de producție?
… să preveniți deteriorarea mașinilor din cauza încurcăturilor apărute la înlocuirea componentelor, dar fără efortul complex de programare a sistemelor de control?

Răspunsul nostru în această privință este clar:
IO-Link este o conexiune punct la punct simplă între sistemul master și dispozitiv. Nu este necesară nicio adresă IP în acest scop. Datorită specificației și descrierii dispozitivelor IODD, dispozitivele pot fi identificate fără echivoc. Interfața este bidirecțională și digitală, permițând schimbul de date fără erori, până în cel mai îndepărtat colț al câmpului.

Disponibilitate ridicată a sistemelor

Date pentru mentenanță predictivă și înlocuirea rapidă a dispozitivelor

Aveți …
… nevoie să vă localizați componentele rapid pentru a reduce timpii de nefuncționare a sistemului?

Răspunsul nostru în această privință este clar:
În timpul punerii în funcțiune, utilizatorul poate specifica un marcaj al locației, care este salvat în supapă. În IODD sunt disponibile și datele despre dispozitiv.

Capabilitate pentru Industria 4.0

Componente hidraulice pentru flux de informații pe verticală

Ați dori …
… informații suplimentare despre o anumită supapă, pentru mentenanță predictivă?

Răspunsul nostru în această privință este clar:
Supapele IO-Link înregistrează timpul și temperatura de funcționare și generează o histogramă cu detalii despre intervalul de timp/temperatură de funcționare, cu trei praguri setate. Aceste informații pot fi preluate prin intermediul interfeței, dacă este necesar.

Topologie

Topologie cu supapele IO-Link de la Rexroth

Videoclipuri

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [doar în limba germană]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [doar în limba germană]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth