Romania Română
Semiconductori și electronică

Semiconductori și electronică

TEHNOLOGIE DE AUTOMATIZARE PENTRU INDUSTRIA SEMICONDUCTORILOR ȘI CEA ELECTRONICĂ.

Industria semiconductorilor este angajată în proiectarea și fabricarea semiconductorilor și a dispozitivelor cu semiconductori, cum ar fi circuitele integrate.

Industria de producție a semiconductorilor și a componentelor electronice are un set foarte special de nevoi de automatizare, incluzând module mecatronice concepute pentru mișcare uniformă în timpul manipulării plăcuței semiconductoare, transportul fără contact al materialelor prin camerele de proces și precizii de ordinul nanometrilor în timpul poziționării.

Bogata noastră experiență în aplicații înseamnă că suntem familiarizați cu provocările cu care vă confruntați și putem oferi soluțiile potrivite pentru a asigura performanțe excelente. Puteți beneficia de portofoliul nostru extins de tehnologii pentru industria semiconductorilor și cea electronică.

WE MOVE.

Manipularea plăcuțelor semiconductoare

Manipularea plăcuțelor semiconductoare

Soluțiile Bosch Rexroth de manipulare și procesare a plăcuțelor semiconductoare sunt concepute pentru a echilibra perfect acționările prin servomotor extrem de dinamice, subsistemele liniare cu rigiditate ridicată și actuatoarele pneumatice cu rigiditatea ridicată și fără supraoscilații sau curenți de grilă pozitivi. Acest lucru permite un timp de inactivitate mai redus și o manipulare standardizată pe tot parcursul operațiunilor front-end. În plus, vibrațiile sunt prevenite de algoritmi predefiniți în sistemele de control al mișcării. Iar secvențele de mișcare mai fine permit profiluri de mișcare de ordin superior și funcții spline.

Platforme pentru plăcuțe semiconductoare

Platforme pentru plăcuțe semiconductoare

Gama noastră de platforme pentru plăcuțe semiconductoare a fost concepută pentru controlul mișcării de înaltă precizie, de ordinul nanometrilor. Prin urmare, este ideală pentru alinierea, poziționarea și testarea plăcuțelor semiconductoare în faza de control al calității. Sistemul de control al mișcării MPC de mare precizie garantează o precizie ridicată cu o rezoluție de 1–5 nm, precum și o mișcare uniformă lentă ≥ 50 nm/s. Servomotoarele speciale și motoarele liniare și cele cu cuplu constant fără fier îmbunătățesc performanțele dinamice. Ghidajele liniare de înaltă precizie elimină vibrațiile. Adăugarea unui subsistem pneumatic completează pachetul de automatizare. Profilurile de mișcare de ordin superior și funcțiile spline produc secvențe de mișcare mai fine.

Sistem de transport flexibil

Sistem de transport flexibil

Simplificat și capabil să funcționeze în cele mai dificile condiții, sistemul de transport flexibil FTS de la Rexroth integrează un sistem extern de mișcare fără contact. Bobinele montate în afara camerei asigură puterea de acționare pentru cărucioarele magnetice care nu necesită etanșări. De asemenea, montajul exterior crește disponibilitatea. Această tehnologie a mișcării liniare este potrivită pentru practic toți factorii de încărcare, nivelurile de precizie și profilurile de mișcare. Sistemul permite o flexibilitate excepțională și le oferă posibilitatea cărucioarelor individuale să se deplaseze înainte și înapoi cu viteze diferite.

Cadru

Cadru

Pentru display-urile cu ecran plat și modulele solare, sistemele de cadre Bosch Rexroth asigură o poziționare fără torsiune, cu o precizie ridicată. În această gamă de sisteme de automatizare cu cadru sunt incluse componentele unui interval larg de dimensiuni și sarcini nominale. Sistemul de control al mișcării asigură o coordonare ultra dinamică și de înaltă precizie a două axe, fiecare cu bucla de control proprie, fără nicio îmbinare mecanică. De asemenea, precizia perimetrală maximă este asigurată prin sincronizarea în timp real bazată pe Sercos.

Înregistrare

Înregistrare

Acționări prin servomotor pentru valori îmbunătățite ale preciziei, vitezei și randamente ale mașinii, cu modificări ale formatului fără întreruperi. Acționările prin servomotor ultra dinamice și tehnologia compactă a mișcării liniare reduc la minimum timpii de alimentare în timpul modificărilor de format. Transmisiile electronice fără întreruperi și verificarea registrului permit modificări de format fără întârziere.

Controlul multi-zonă al tensiunii din rolă

Controlul multi-zonă al tensiunii din rolă

Oferirea posibilității unui proces de producție mai stabil prin facilitarea mai multor zone de control al tensiunii din rolă. Mașinile moderne de imprimat de tip roll-to-roll au nevoie de diferite zone de control al tensiunii din rolă pentru a asigura un proces de producție stabil și fiabil. Controlul multi-zonă al tensiunii din rolă de la Rexroth folosește o tehnică de „decuplare” pentru a facilita mai multe zone de tensiune într-o mașină.

Buffer pentru rolă

Buffer pentru rolă

De la oprirea scurtă a unei secțiuni de rolă, așa cum se întâmplă în timpul lucrărilor de inspecție până la transportul continuu al rolei în instalație și productivitatea sporită datorită duratelor reduse de ciclu.

Procesul de laminare

Procesul de laminare

Procesul de laminare – îmbinarea mai multor straturi similare unei pelicule cu un material de bază – necesită o viteză mare a rolei și o tensionare exactă a acesteia pe o suprafață mare. Arhitectura de sistem deschis permite integrarea ușoară a componentelor externe. Tablourile de comandă compacte reduc suprafața de instalare a mașinii.

Proces cu laser

Proces cu laser

Sistemele de control performante, bazate pe controlere, de la Bosch Rexroth fac posibil procesul de prelucrare cu laser în timpul transportului continuu al rolei. Transport continuu al rolei în mașină, productivitate mai mare a mașinii prin perioade mai rapide ale ciclului și costuri mai mici, fără a fi necesar un tablou de comandă, deoarece nu este necesar un sistem de control suplimentar.

Procesul de acoperire de protecție

Procesul de acoperire de protecție

Asigurarea transportului substratului fără particule este absolut esențială pentru procesul de acoperire de protecție, mai ales atunci când acesta implică aplicații cu iluminare OLED. În acest scop, Rexroth oferă sistemul de transport flexibil FTS pentru mișcări de deplasare liniare, care poate fi utilizat în condiții de vid înaintat. Acesta nu degajă și nu evacuează particule străine, îmbunătățind astfel calitatea proceselor de acoperire de protecție. Bobinele montate în afara camerei asigură puterea de acționare pentru cărucioarele magnetice. Nu este nevoie de etanșări, iar disponibilitatea crește deoarece toate componentele electrice sunt montate în afara camerei.

YOU WIN.

Economie de energie și resurse

Economie de energie și resurse

Electronica din plastic „la metru” descrie producția de display-uri pliabile sau organice, tablet PC-uri flexibile și celule solare organice pe materiale de bază flexibile, precum și cipuri RFID imprimate. Produsele sunt imprimate exact ca ziarele într-un mod ecologic, conservă resursele, eficientizează costurile și sunt compatibile cu tehnicile de producție bazate pe volum. Această tehnologie se extinde de la laborator la fabrică și deschide o lume complet nouă a posibilităților privind produsele.

Configurabil

Configurabil

Prin intermediul sistemului său flexibil de transport FTS, Bosch Rexroth stabilește un nou standard pentru capacitatea de configurare: în acest sistem, toate piesele electronice sunt montate în afara camerei de proces. Aceasta generează o metodă fără contact pentru deplasarea plăcuțelor semiconductoare prin camera de proces închisă. Sistemul este ușor de întreținut și, în plus, unitatea de control îi oferă utilizatorului numeroase mișcări suplimentare.

Experiență în industrie

Experiență în industrie

Bosch Rexroth a descoperit și a promovat întotdeauna cu promptitudine tehnologiile și dezvoltările viitoare. Industria solară este doar un exemplu în acest sens, oferind o bază solidă pentru evoluția electronicii din plastic. Atingerea noilor obiective din acest domeniu necesită know-how solid în două sectoare ale industriei: imprimare și electronică. Compania Bosch Rexroth a dobândit numeroși ani de experiență valoroasă în ambele medii de aplicare și este familiarizată cu procesele de acoperire de protecție din industria electronică, precum și cu procesele tradiționale de producție utilizate în industria tipografică.

STUDII DE CAZ.

3D-Micromac AG

3D-MICROMAC AG SE BAZEAZĂ PE SOLUȚIA DE AUTOMATIZARE MARCA REXROTH

Electronică imprimată: pe drumul către producția de masă.

Circuitele electronice imprimate pe substraturi flexibile ne vor modela viața de zi cu zi în numai câțiva ani. Compania high-tech 3D-Micromac AG din Chemnitz, Germania, a dezvoltat linia de producție modulară Microflex. 3D-Micromac a lucrat îndeaproape cu Rexroth pentru automatizări pentru mașini, inclusiv pentru transportul rolei cu un sistem de control al tensiunii de înaltă precizie.

Dedicată fabricării de electronică imprimată, compania a dezvoltat sistemul modular MicroFLEX. Procesul de imprimat de tip roll-to-roll reduce costul de producție al circuitelor electronice. În acest caz particular, Rexroth contribuie cu numeroși ani de experiență ca lider de piață în automatizarea presei cu alimentare din rolă.

SERVICE

Piese de schimb

Piese de schimb

Bosch Rexroth oferă un spectru cuprinzător de servicii pentru repararea, întreținerea și modernizarea diferitelor mașini.

Aflați mai multe
Reparații

Reparații

Reparații rapide și fiabile, ca alternativă la înlocuirea costisitoare – datorită unei reparații rapide, mașina și producția pot continua să ruleze.

Aflați mai multe
Service pe teren

Service pe teren

Aveți nevoie de ajutor pe teren? Service-ul nostru pe teren Bosch Rexroth vă sprijină în timpul operațiunilor.

Aflați mai multe
Modernizare

Modernizare

Transformăm vechiul în nou și noul în și mai nou! Datorită experienței și cunoștințelor acumulate, putem extinde semnificativ durata de viață a liniei dumneavoastră de produse cu productivitate completă și cu soluții retrofit.

Aflați mai multe