Romania

Selectaţi-vă locaţia

Romania
 

Arhitectura în mişcare

Arene sportive și poduri: Bosch Rexroth pune arhitectura în mişcare

Arhitectura în mişcare
 
 

Arhitectura modernă este adeseori multifuncțională: stadioanele, de exemplu, trebuie să poată fi folosite în diverse scopuri – pentru meciuri de fotbal, concerte și alte evenimente. La realizarea acestor proiecte, arhitecții și inginerii trebuie să se străduiască să conserve resursele, să îndeplinească un grad ridicat de siguranță și standardele de proiectare. Bosch Rexroth are o experiență vastă în privința utilizării sistemelor de comandă şi acționare, atât electromecanice, cât și hidraulice, în diverse proiecte de construcții.

La ce se pot aștepta clienții noștri: consultanță neutră cu privire la tipul de produse, precum și îndrumare responsabilă pentru proiectul dumneavoastră, din faza de concept și până în faza de implementare. La cerere, putem prelua rolul de antreprenor general. Una dintre structurile puse în mișcare de Bosch Rexroth este tribuna sudică a Veltins Arena, stadionul de fotbal al echipei Schalke 04. Dotată cu un sistem de acționare hidraulică, tribuna se poate deplasa după nevoi, astfel încât arena să poată fi reconfigurată.

Terenul de tenis Caja Mágica din Madrid are o serie de acoperișuri retractabile care, printr-o simplă apăsare de buton, pot transforma trei terenuri de tenis în aer liber în arene acoperite, folosite pentru concerte și pentru alte evenimente sportive cum ar fi meciuri de baschet. Amsterdam ArenA are un acoperiș retractabil realizat cu soluții Bosch Rexroth. În colaborare cu Universitatea din Stuttgart am dezvoltat prima structură portantă mobilă din pânze subţiri. În domeniul cercetării, Bosch Rexroth contribuie, de exemplu, la studiul amortizării vibrațiilor pentru poduri.

Oricine dorește să pună arhitectura în mișcare va beneficia de tehnica avansată de simulare dezvoltată de Bosch Rexroth. Abordarea noastră interdisciplinară ne ajută să venim cu soluții perfect adaptate pentru orice proiect solicitat.