Conveioare
Cu capacitatea lor unică de a porni și de a se opri cu ușurință, soluțiile noastre de acționare mențin la minimum solicitările exercitate pe benzile dumneavoastră transportoare. Viteza variabilă permite comanda în impulsuri a benzii în față și înapoi pentru inspecție și pentru poziționare la repararea secțiunilor benzii. Problemele de aliniere sunt eliminate, deoarece motorul este montat direct pe arborele acționat.
Macarale cu rotor portcupe
Atunci când vă confruntați cu riscul prezentat de sarcinile dinamice și aveți nevoie de un sistem robust, care să continue să funcționeze chiar și în cele mai dificile medii, Rexroth are soluțiile de antrenare și control potrivite pentru dumneavoastră. Soluțiile noastre de înaltă performanță asigură o recuperare rapidă a investiției și un nivel minim de întreținere pentru macaraua cu rotor portcupe. Acestea sunt ideale atât pentru utilaje noi, cât și pentru upgrade-uri de echipamente existente.
Sisteme de tensionare a benzii
Acționările noastre directe oferă tensiune variabilă a benzii pentru pornire, rulare și oprire, ceea ce crește durata de viață a curelei. Cu inerția lor mică, reacționează foarte repede la variațiile sarcinii aplicate pe bandă, reducând astfel riscul încrețirii benzii. De asemenea, unitățile de antrenare sunt compacte și elimină transmisiile, ceea ce înseamnă că economisesc un spațiu considerabil.
Transportoare cu șorț și alimentatoare cu bandă
Transportoarele cu șorț și alimentatoarele cu bandă gestionează cuplul mare de pornire și creșterile instantanee frecvente ale sarcinii în medii ostile. Soluțiile noastre modulare de acționare oferă protecție integrată împotriva sarcinilor dinamice, protejând funcționalitatea mașinii dumneavoastră și reducând riscul de oprire a producției.
Aplicații cu petrol și gaze
Portofoliul amplu al companiei Bosch Rexroth de produse și soluții de sisteme robuste și fiabile Hägglunds și Rexroth vă permite să prelungiți durata de viață și să îmbunătățiți utilizarea turlelor de foraj pentru toate funcțiile importante ale acestora. Știm totul despre alimentarea cu energie pentru a vă face treaba în mod eficient, oferind în același timp un control excelent, care să ajute la optimizarea producției și care să ofere soluții sigure pentru utilaje și personal.
Metalurgie
Disponibilitatea ridicată într-un mediu ostil este importantă, astfel încât procesele metalurgice continue să se poată derula fără probleme. Prin urmare, inginerii și utilizatorii de instalații au nevoie de parteneri de automatizare de încredere. Rexroth oferă soluții și componente de automatizare pentru întreaga gamă de tehnologii pentru oțelării și utilaje de laminat, inclusiv turnuri rotative cu oale, mașini de turnare continuă, mașini de turnare verticale pentru plăci de aluminiu și reglarea rolelor în utilajele de laminat la rece și la cald.