1. Home
  2. Industrii
  3. Materiale și resurse
Materiale și resurse Materiale și resurse

ROBUSTEȚE SUPERIOARĂ CU PRECIZIE ABSOLUTĂ.

Utilizarea resurselor naturale pentru creșterea economică, de la producția de celuloză și hârtie, metalurgie și fabricarea sticlei până la prelucrarea zahărului și a cauciucului necesită echipamente care pot rezista în cele mai aspre condiții, oferind puterea și controlul necesare pentru a duce treaba la sfârșit.

Disponibilitatea ridicată într-un mediu ostil este importantă, astfel încât procesele continue să se poată derula fără probleme. De aceea, inginerii și utilizatorii de instalații au nevoie de parteneri de automatizare de încredere. Vă puteți baza pe Bosch Rexroth pentru a vă oferi soluții complete de sisteme, care pot fi utilizate în procesarea unei multitudini de produse.

WE MOVE.

Conveioare

Conveioare

Cu capacitatea lor unică de a porni și de a se opri cu ușurință, soluțiile noastre de acționare mențin la minimum solicitările exercitate pe benzile dumneavoastră transportoare. Viteza variabilă permite comanda în impulsuri a benzii în față și înapoi pentru inspecție și pentru poziționare la repararea secțiunilor benzii. Problemele de aliniere sunt eliminate, deoarece motorul este montat direct pe arborele acționat.

Macarale cu rotor portcupe

Macarale cu rotor portcupe

Atunci când vă confruntați cu riscul prezentat de sarcinile dinamice și aveți nevoie de un sistem robust, care să continue să funcționeze chiar și în cele mai dificile medii, Rexroth are soluțiile de antrenare și control potrivite pentru dumneavoastră. Soluțiile noastre de înaltă performanță asigură o recuperare rapidă a investiției și un nivel minim de întreținere pentru macaraua cu rotor portcupe. Acestea sunt ideale atât pentru utilaje noi, cât și pentru upgrade-uri de echipamente existente.

Sisteme de tensionare a benzii

Sisteme de tensionare a benzii

Acționările noastre directe oferă tensiune variabilă a benzii pentru pornire, rulare și oprire, ceea ce crește durata de viață a curelei. Cu inerția lor mică, reacționează foarte repede la variațiile sarcinii aplicate pe bandă, reducând astfel riscul încrețirii benzii. De asemenea, unitățile de antrenare sunt compacte și elimină transmisiile, ceea ce înseamnă că economisesc un spațiu considerabil.

Transportoare cu șorț și alimentatoare cu bandă

Transportoare cu șorț și alimentatoare cu bandă

Transportoarele cu șorț și alimentatoarele cu bandă gestionează cuplul mare de pornire și creșterile instantanee frecvente ale sarcinii în medii ostile. Soluțiile noastre modulare de acționare oferă protecție integrată împotriva sarcinilor dinamice, protejând funcționalitatea mașinii dumneavoastră și reducând riscul de oprire a producției.

Aplicații cu petrol și gaze

Aplicații cu petrol și gaze

Portofoliul amplu al companiei Bosch Rexroth de produse și soluții de sisteme robuste și fiabile Hägglunds și Rexroth vă permite să prelungiți durata de viață și să îmbunătățiți utilizarea turlelor de foraj pentru toate funcțiile importante ale acestora. Știm totul despre alimentarea cu energie pentru a vă face treaba în mod eficient, oferind în același timp un control excelent, care să ajute la optimizarea producției și care să ofere soluții sigure pentru utilaje și personal.

Metalurgie

Metalurgie

Disponibilitatea ridicată într-un mediu ostil este importantă, astfel încât procesele metalurgice continue să se poată derula fără probleme. Prin urmare, inginerii și utilizatorii de instalații au nevoie de parteneri de automatizare de încredere. Rexroth oferă soluții și componente de automatizare pentru întreaga gamă de tehnologii pentru oțelării și utilaje de laminat, inclusiv turnuri rotative cu oale, mașini de turnare continuă, mașini de turnare verticale pentru plăci de aluminiu și reglarea rolelor în utilajele de laminat la rece și la cald.

YOU WIN.

O ofertă performantă

O ofertă performantă

Bosch Rexroth are o istorie îndelungată de când face diferența în minerit, în prelucrarea mineralelor și manipularea materialelor. Folosind cunoștințele noastre aprofundate despre aplicații, împreună cu portofoliul nostru extins de antrenare și control, oferim cele mai bune soluții pentru a răspunde oricărei provocări. Vă putem oferi tot ce este mai bun pentru mașină și proces, precum și pentru afacerea dumneavoastră.

Un partener care merge până la capăt

Un partener care merge până la capăt

Succesul provine din productivitatea ridicată și utilajele și procesele bine folosite. Pentru a reuși, este important ca sistemul dumneavoastră de acționare și furnizorul de echipamente să dispună de calitățile necesare în raport cu performanțele, disponibilitatea și durabilitatea echipamentelor – Bosch Rexroth vă oferă toate acestea și multe altele.

La dispoziția dumneavoastră, în întreaga lume

La dispoziția dumneavoastră, în întreaga lume

Prin rețeaua noastră globală de informații și servicii, oferim o asistență locală care depășește cu mult banalul. Inginerii noștri sunt atât experți în soluțiile noastre, cât și specialiști în aplicațiile dumneavoastră. Personalul nostru de service local, cu o mare experiență, se poate ocupa de soluțiile dumneavoastră de sisteme, astfel încât să vă puteți concentra asupra celui mai important aspect dintre toate – activitatea dumneavoastră de bază.

STUDII DE CAZ.

Compania EECV din Rotterdam

150 DE ACȚIONĂRI DIRECTE HÄGGLUNDS DE LA BOSCH REXROTH AJUTĂ LA TRANSPORTUL ÎNCĂRCĂTURILOR.

Compania EECV din Rotterdam continuă să se extindă

Acționările directe sunt ideale nu numai pentru rotorul portcupe în sine, ci și pentru multe dintre funcțiile principale ale unui stivuitor/pod rulant. Avantajele specifice și capacitatea de cuplu mare ale acestora le fac să fie potrivite pentru aplicații în care este necesară rezistența ridicată.

În cadrul EECV, acționările directe Hägglunds sunt, de asemenea, instalate pentru rotire și deplasare pe distanțe mari pe unele dintre stivuitoare/poduri rulante; pe trei dintre cele patru stivuitoare/poduri rulante mai vechi, acționările rotative au fost schimbate în acționări directe, înlocuind motorul electric cu frâna, transmisia și etapa de angrenaj deschis. Astăzi, motoarele Hägglunds CB 840 cu frână Bica acționează cu succes pinioanele pentru rotire. Mecanismele lungi de deplasare pe două dintre macaralele cu rotor portcupe au fost echipate cu motoare Hägglunds CA 50.

Govert de Bruin, director mecanic în cadrul EECV, declară: „Aceste sisteme de acționare oferă fiabilitate și cuplu. Acestea au un nivel redus de întreținere, o durată de viață mare și asistența de care beneficiem este întotdeauna excelentă.”

Portofoliu de service

Bosch Rexroth oferă o gamă largă de soluții de service menite să crească productivitatea și să reducă timpii de nefuncționare. De la piese de schimb și reparații până la asistență în caz de service în teren, retehnologizare și soluții de service digital, vă furnizăm asistența de care aveți nevoie pentru a merge mai departe.

Explorați-ne portofoliul de service