Să deschidem împreună poarta către viitorul automatizării fabricii, al hidraulicii industriale și mobile.
O varietate de demonstrații interactive ale trăsăturilor principale vor face ca motto-ul nostru, Unlock the Future, să devină o experiență cheie reale pe trei domenii de bază:
Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoaștem, în sfârșit, față în față.
În cadrul Rexroth Model Fab, ideile inovatoare pentru fabrica viitorului sunt aduse la viață în condiții extrem de realiste, apoi fezabilitatea acestora este testată în strânsă cooperare cu partenerii, după care sunt dezvoltate până la atingerea maturității pentru piață.
Prin intermediul sistemului de automatizare ctrlX AUTOMATION, Bosch Rexroth depășește limitele clasice dintre controlul utilajelor, lumea IT și Internetul obiectelor (Internet of Things). Platforma scalabilă permite proiectarea flexibilă a topologiilor de automatizare, centralizate și descentralizate.
Cu ajutorul sistemului de operare Linux în timp real, standardelor deschise, tehnologiei aplicațiilor, ingineriei bazate pe web și conectivității IoT complete, soluția reduce efortul legat de inginerie cu 30 până la 50 %. Cu ecosistemul ctrlX World, partenerii au posibilitatea de a oferi propriile soluții prin co-creare.
Noi roboți liniari, formați din componentele noastre de tehnologie liniară, hardware și software de automatizare, cele mai bune din clasele lor, pot fi utilizați pentru diverse cerințe de automatizare, cum ar fi îmbinarea și presarea, manipularea sau dozarea.
Instrumentele electronice moderne vin în sprijinul selecției de produse. Software-ul de operare intuitiv și pre-instalat permite punerea în funcțiune rapidă și configurarea simplă a proceselor grafice, fără cunoștințe de programare. Subsistemele pot fi integrate cu ușurință în sisteme de nivel superior prin interfețe deschise, putând fi utilizate într-o gamă largă de aplicații prin intermediul capetelor de braț compatibile, cum ar fi modulul de compensare pe bază de senzori, Smart Flex Effector.
TRANSFER DE CICLURI SCURTE DE ZECE ORI MAI RAPID, PRECIZIE EXTREMĂ ÎN UTILIZARE. Cu TS2 Booster, Rexroth reduce la minimum timpul de transfer și durata ciclurilor. Timpii neproductivi din amonte de stație și din interiorul stației sunt reduși semnificativ: în funcție de aplicație, procesul este de până la zece ori mai rapid comparativ cu transferurile standard, cu accelerații de până la 3 g.
Prin intermediul kitului său de robotică ROKIT Bosch Rexroth deschide calea către noi posibilități în domeniul roboticii mobile și al roboticii pentru servicii . Kitul modular, format din componente software și hardware individuale, coordonate și consacrate, vă oferă cel mai mare grad de libertate în timpul proceselor de automatizare. Componentele – ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator și ROKIT Motor – vă pun la dispoziție o interfață grafică cu utilizatorul și se ocupă de sarcinile de poziționare, navigare și mișcare în locul dumneavoastră. Serviciile de asistență specifice produselor completează portofoliul concentrat pe client.
Fiind echipați cu 7 axe , coboții Kassow Robots pot apuca articolele pe după colțuri, exact ca un braț, și pot fi utilizați în cele mai înghesuite spații. Proiectați pentru o gamă largă de activități de automatizare industrială, coboții Kassow Robots dispun de raze de acțiune de până la 1 800 milimetri și rezistă la sarcini utile de până la 18 kilograme . Toate modelele sunt simplu de programat și de operat. Software-ul oferă o platformă modulară, care permite integrarea simplă a unor periferice precum graifăre, sisteme de viziune sau alte funcționalități personalizate.
Coboții reprezintă o altă componentă de bază pentru Fabrica versatilă a viitorului.
Nexeed Industrial Application System conectează producția cu logistica internă, la prima privire, exact ca o fabrică. Sistemul abordează provocările grupurilor de utilizatori în cauză și optimizează toate procesele de producție în materie de transparență, agilitate, costuri, calitate și timp.
Bosch Rexroth își extinde portofoliul de actuatoare autonome prin soluția de sistem CytroMotion. Cu ajutorul noului actuator compact, mișcările liniare cu forțe de până la 110 kN pot fi implementate mai compact, mai eficient și mai sustenabil într-o varietate largă de mașini și sisteme. Aceste avantaje se extind de-a lungul întregii durate de viață. Cu control pur electric, CytroMotion simplifică ingineria și punerea în funcțiune . Unitatea eficientă de antrenare de tip power-on-demand și designul închis ermetic, care nu necesită mentenanță, asigură reducerea emisiilor de CO2 la costuri de exploatare minime. .
Vizitați site-ul nostru web pentru informații suplimentare.
https://showroom.connected-hydraulics.com/
Sistemele conectate pot aduce plus-valoare afacerii dumneavoastră.
Monitorizarea stării cu Hägglunds CM vă oferă o experiență îmbunătățită, permițând procese superioare de luare a deciziilor și asistență mai rapidă.
Toate acestea vă ajută să maximizați timpul de funcționare oferit de sistemul de acționare Hägglunds.
Compania Bosch Rexroth oferă soluțiile eLION pentru electromobilitate în afara drumurilor publice, suplimentate cu know-how-ul dobândit în materie de aplicații, sisteme și tehnologii, de la mașini hibride la complet electrice. În plus față de programul nostru de produse hidraulice, am dezvoltat un nou portofoliu electric de 700 V pentru a realiza arhitecturi de vehicule electrice. Aceste noi topologii permit un sistem global de înaltă eficiență, o funcționare fără emisii la nivel local și o reducere semnificativă a zgomotului.