1. Home
  2. Industrii
  3. Energie și utilități
Energie și utilități Energie și utilități

ÎMBUNĂTĂȚIREA DISPONIBILITĂȚII ȘI A PRODUCTIVITĂȚII PENTRU PRODUCȚIA DE ENERGIE. PE USCAT ȘI PE MARE.

Sectorul energetic este o rețea complexă și interconectată de companii implicate în producția și vânzarea de energie, direct și indirect, inclusiv în extracția, producția, rafinarea și distribuția combustibilului.

Industria se confruntă cu provocarea unei tendințe către costuri mai mari cu energia, iar momentele de repaus neplanificate sau timpul de nefuncționare sunt extrem de costisitoare. Prin urmare, puterea maximă trebuie generată la cele mai mici costuri de exploatare posibile, menținând în același timp un nivel ridicat de flexibilitate și protecția mediului.

Vă putem oferi un portofoliu diversificat de sisteme de control și de siguranță la cheie, precum și opțiuni globale de service, întreținere și servicii planificare a proiectelor. În final, scopul este de a vă îmbunătăți disponibilitatea.

WE MOVE.

Supape direcționale continue

Supape direcționale continue

A avea capacitatea de a acționa dispozitivele de reglare dintr-o turbină prin intermediul sistemelor de control și de reglare reprezintă o cerință fundamentală pentru a obține disponibilitate și fiabilitate ridicate. O gamă largă de supape direcționale continue, cu și fără electronică integrată a supapelor, este disponibilă pentru sistemele de control și reglare hidraulică. De asemenea, clienții au de ales din gama de supape direcționale digitale continue pentru aplicații adecvate ca alternativă la această tehnologie clasică de supape cu intrare analogică a valorilor nominale.

Sisteme de control cu reacție rapidă

Sisteme de control cu reacție rapidă

Sistemele de control cu reacție rapidă sunt instalate atunci când un actuator aflat în starea normală de funcționare (închis, deschis sau în poziție de control) trebuie să preia imediat o poziție de siguranță definită, după ieșirea semnalului. Acest sistem de control cu reacție rapidă este special conceput pentru actuatoarele din sistemele de control ale turbinei.

Actuatoare hidraulice

Actuatoare hidraulice

Ventilele pentru gaz sau abur care sunt acționate de actuatoare hidraulice, de exemplu, sunt instalate în turbine pentru a regla și a controla procedurile tehnologice. O turbină cu abur, spre deosebire de o turbină cu gaz, poate utiliza supapele pentru a controla întreaga energie termică a turbinei; într-o turbină cu gaz, este reglată numai cantitatea de combustibil furnizată, deoarece aceasta este reflectată de dimensiunile acestor actuatoare. Actuatoarele hidraulice sunt oferite în diferite versiuni pentru intervale de putere ale turbinei de la 25 la 1 600 MW pentru turbinele cu abur și de la 25 la 375 MW pentru turbinele cu gaz, în funcție de nevoile clientului.

Actuatoare electromecanice

Actuatoare electromecanice

Noul actuator electromecanic cu angrenaj hidrostatic și funcție de reacție rapidă de urgență cu resort este montat într-o carcasă compactă și funcționează independent, fără a fi necesară o unitate suplimentară de alimentare cu ulei și conducte. Foarte ușor de manevrat, actuatorul reduce considerabil costurile de punere în funcțiune și de întreținere.

Mecanism hidraulic de întoarcere

Mecanism hidraulic de întoarcere

Pentru realizarea angrenajului hidraulic de întoarcere, Rexroth oferă componentele de sistem necesare (motor hidraulic, bloc de control și, dacă este necesar, cilindru de cuplare), care îndeplinesc cerințele producătorilor de turbine. De asemenea, designul angrenajului hidraulic de întoarcere poate fi modificat, în funcție de capacitatea turbinei.

Rezerve de ulei pentru energie hidraulică

Rezerve de ulei pentru energie hidraulică

O centrală cu turbine este formată din două lumi hidraulice: Circuitele de răcire și de lubrifiere sunt caracterizate de presiuni reduse ale sistemului și debite mari pe tur, în timp ce sistemele de alimentare cu ulei hidraulic sunt utilizate pentru a transfera energie hidraulică și pentru a funcționa la presiuni medii până la mari cu debite mici pe tur. Rexroth s-a dovedit a fi un partener competent în proiectarea ambelor sisteme și oferă unități de alimentare separate, precum și ambele sisteme conectate la un singur rezervor.

Unități electrice de antrenare de dimensiuni mari

Unități electrice de antrenare de dimensiuni mari

IndraDrive ML extinde seria IndraDrive la gama de putere superioară: individual până la 500 kW, conectare în paralel a maximum 8 dispozitive și până la 4 MW. Aceste invertoare modulare compacte sunt cu adevărat pricepute la toate – pot fi utilizate ca invertoare de rețea sau ca invertoare de motor. În acest fel, numărul de variante este redus la minimum, manipularea este simplificată, iar costurile de depozitare sunt micșorate. Și, în același timp, economisiți și energie.

YOU WIN.

Calitate

Calitate

Căutarea disponibilității ridicate și a costurilor reduse de întreținere este direct legată de un program de asigurare a calității pe termen lung, care este utilizat la fabricarea componentelor și a subsistemelor. Prin obținerea certificării în conformitate cu standarde precum ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 și ISO 9001:2008, compania Rexroth a dovedit că oferirea celei mai bune calități și îndeplinirea celor mai exigente cerințe în mod constant consolidează satisfacția pe termen lung a clienților.

Control și siguranță

Control și siguranță

Prezența globală a companiei Rexroth se asigură că toți clienții noștri din întreaga lume au acces la know-how tehnic, piese de schimb și servicii de dezvoltare în orice moment – o condiție prealabilă bine fundamentată pentru operarea centralelor cu turbine cu gaz și abur la un nivel ridicat de disponibilitate. Soluțiile de control energetic și cele de siguranță ale companiei Bosch completează serviciile noastre globale.

Decenii întregi de experiență în industrie

Decenii întregi de experiență în industrie

Instalațiile sofisticate, cu temperaturile și presiunile ridicate de funcționare, precum și sistemele cuprinzătoare de siguranță necesită sisteme personalizate. De-a lungul anilor, Rexroth a acumulat know-how cu privire la aplicații, unic și specific pieței. Numeroasele inovații și certificări confirmă acest lucru.

STUDII DE CAZ.

Proiectul de inginerie civilă din Da Teng Xia

Depozitele de regularizare a viiturilor pentru 1,5 miliarde de metri cubi de apă

Pentru acest proiect imens am livrat cel mai mare troliu de intervenție hidraulic cu vană din lume, un proiect în valoare de peste 40 de milioane de yuani chinezești. Experiența vastă a companiei Rexroth, schemele avansate de proiectare și procesele inovatoare de acoperire ceramică a tiranților au ajutat echipa să depășească multe dintre provocările și dificultățile tehnice cu care s-a confruntat proiectul de inginerie civilă din Da Teng Xia. Fiind o componentă cheie a troliului de intervenție hidraulic, o acoperire ceramică specială îndeplinește cerințele anticorozive ale tirantului pentru acest proiect.

Vana permite o forță maximă de până la 2 × 6 300 kN, un nou record mondial. Recordul anterior de 2 x 5 000 kN a fost atins tot de Bosch Rexroth.

Portofoliu de service

Bosch Rexroth oferă o gamă largă de soluții de service menite să crească productivitatea și să reducă timpii de nefuncționare. De la piese de schimb și reparații până la asistență în caz de service în teren, retehnologizare și soluții de service digital, vă furnizăm asistența de care aveți nevoie pentru a merge mai departe.

Explorați-ne portofoliul de service