Romania română

Selectaţi locaţia dvs.

Romania
APAS – în centrul Fabricii viitorului

În centrul Fabricii viitorului cu asistenții de producție

Om și mașină – împreună!

Om și mașină – împreună!

APAS Assistant poate fi utilizat în mod flexibil și permite colaborarea între om și mașină, fără cabine sau împrejmuiri de siguranță.

Asistent de producție colaborativ APAS pentru linia de producție cu înveliș negru al senzorului

Robot APAS Assistant cuplat direct pe flux, bazat pe KUKA

Programabil, ca de obicei, ușor de integrat și rentabil: noul APAS Assistant reprezintă un pachet global unic pentru automatizarea dumneavoastră.

Calitate superioară a inspecției în aplicații flexibile

Calitate superioară a inspecției în aplicații flexibile

Fiabil: Chiar și în cazul inspecțiilor solicitante ale suprafeței, APAS Inspector Mobile generează rezultate extrem de utile ale testelor.

PRODUCȚIE FĂRĂ LIMITE
cu asistenții de producție APAS

Sistemele de producție flexibilă și sistemele de asistență mobilă, care nu se limitează la un singur proces de producție în cadrul producției, se află în centrul fabricii inteligente.

Asistenții de producție inteligenți și automați oferiți de Bosch Rexroth îndeplinesc exact aceste cerințe și permit colaborarea dintre om și mașină. De la asistenți rapizi de procesare a imaginilor de înaltă precizie la roboți colaborativi siguri, cu produsele noastre veți păși în noua eră transformabilă, Fabrica 4.0.


APAS per ansamblu

O prezentare generală a produselor și a tehnologiilor, precum și informații suplimentare pot fi găsite aici

Totul despre APAS

Referințe

Inspecție finală

Inspecție finală

O combinație între APAS Assistant Mobile și APAS Inspector răspunde cerințelor privind calitatea superioară, ambele fiind integrate perfect în mediul Industria 4.0.

Pe drumul către cantina inteligentă

Pe drumul către cantina inteligentă

APAS Assistant Mobile este testat pentru utilizarea în bucătăriile de cantină pentru a oferi asistență pentru sarcini standardizate, cum ar fi prepararea cafelei.

Povestea de succes a automatizării parțiale cu roboți APAS de la Bosch Rexroth

Incluziunea face cunoștință cu rentabilitatea

APAS Assistant sprijină angajații cu dizabilități fizice în etape de muncă dificile din punct de vedere ergonomic, care necesită forță, demonstrând că incluziunea profitabilă este posibilă.

Optimizarea proceselor la uzina Bosch din Homburg cu robotică de la Bosch Rexroth

APAS automatizează linia de sudare complexă

Creșterea productivității în condiții cu spațiu limitat

Doi asistenți de producție APAS conlucrează cu un angajat

APAS în colaborare cu oamenii

Patru roboți APAS Assistant mobili sprijină și asistă angajații în cadrul unor activități de rutină potențial periculoase, cum ar fi verificarea rezistenței la temperatură a unităților de control.

Asistență

Contactați Bosch Rexroth

Contactați-ne!

Instrument de localizare a centrelor de contact
Director media

Director media

Aici puteți găsi toată documentația tehnică și cataloagele

Director media
Director media
Doi bărbați în fața unei linii de producție, care configurează un robot APAS Assistant

Instruire

Sesiunile noastre de instruire APAS sunt conduse de Bosch Connected Industry Training Center.

În cadrul cursurilor de instruire de bază și avansate vă veți familiariza în detaliu cu funcțiile produselor noastre și veți dobândi cunoștințe despre manipularea în condiții de siguranță, pregătirea planurilor de lucru și multe altele.

Găsiți-vă sesiunea de instruire dorită
Găsiți-vă sesiunea de instruire dorită
Videoclipuri

Videoclipuri

Vizionați aici o selecție a videoclipurilor noastre despre produse și aplicații.

Playlist Tehnologie de montaj

Mai multe videoclipuri despre APAS