Hägglunds înseamnă și va însemna întotdeauna soluții fără angrenaj, cu cuplu ridicat, care aplică puterea direct pe arborele acționat. Acum există mai mult decât un singur mod de a atinge acest nivel de flexibilitate eficientă. Atunci când cuplul și electricitatea intră în contact, ele se îmbină sub forma Hägglunds Thunder.
Sunetul barierelor depășite
Hägglunds Thunder este un motor sincron cu cuplu constant și cu magneți permanenți (PM) - un motor electric multipolar care poate furniza un cuplu ridicat la turație redusă. Acest lucru îl transformă în elementul de bază pentru un sistem de acționare directă Hägglunds complet electric.
Într-un mediu de aplicație adecvat, poate fi chiar mai mult. Hägglunds Thunder poate amplifica punctele forte ale unei acționări directe și vă poate crește productivitatea. Atunci când nevoile dumneavoastră se aliniază cu avantajele pe care le oferă, impactul pur și simplu se propagă.
Pregătiți-vă pentru Hägglunds Thunder
O gamă largă de dimensiuni ale motoarelor Hägglunds Thunder permite dimensionarea optimă de la niveluri de putere mici până la valori de ordinul megawaților. Furnizăm ceea ce aveți nevoie pentru un sistem complet de acționare la tensiune joasă, medie sau înaltă, inclusiv controlul frecvenței variabile.
Ca întotdeauna, veți primi o soluție completă de la Hägglunds. Contactați-ne pentru ca noi să putem începe să planificăm o soluție pentru dumneavoastră
Aflați mai multe informații