Femeie și doi bărbați care se deplasează într-un mediu de fabrică, cu un filtru roșu suprapus

Punem în mișcarea sustenabilitatea la Hägglunds

Produsele, soluțiile și acțiunile Hägglunds contribuie la sustenabilitatea operațiunilor clienților la nivel internațional, ceea ce înseamnă că munca noastră este continuată cu munca lor. În același timp, lucrăm la îmbunătățirea afacerii și propriilor noastre persoane – un proces cu impact la scară și mai mare. Fiecare schimbare pozitivă o pune în mișcare pe următoarea.
Motor hidraulic roșu cu logotip Hägglunds alb

Sustenabilitate prin design

Sustenabilitatea este un element puternic în crearea și îmbunătățirea sistemelor de acționare Hägglunds. Încă de la început ne străduim să prelungim durata de viață a produsului. Cu alte cuvinte, crearea unui design și alegerea unor materiale care să asigure durabilitatea, prin reducerea uzurii și solicitărilor interne ale componentelor. În plus, proiectăm pentru facilitarea service-ului, făcându-l cât se poate de simplu pentru înlocuirea componentelor atunci când este necesar.

Astfel de înlocuiri permit upgradarea simplă a sistemelor noastre de acționare modulare, de exemplu, pentru a profita de îmbunătățirile noastre constante în ceea ce privește eficiența. În ultimele decenii am redus frecarea internă și am înregistrat alte progrese în ceea ce privește eficiența motoarelor Hägglunds. Lucrând la reducerea căderii de presiune și la reglarea fină a canalelor hidraulice din fiecare motor nou, continuăm să reducem pierderea de energie – asigurând un randament mai mare al sistemului raportat la energia consumată.

Totuși, cele mai vizibile progrese ale noastre provin din creșterea densității de putere pentru soluțiile noastre. Deoarece motoarele și unitățile noastre de acționare se micșorează în raport cu randamentul lor, clienții obțin puterea necesară cu o amprentă mai mică, și chiar cu o greutate mai redusă pe arbore. În mod special în aplicațiile mobile, acest lucru se poate traduce prin mașini mai mici, mai ușoare și mai eficiente energetic per ansamblu.

Motor Hägglunds hidraulic roșu în aplicație industrială

Sustenabilitatea funcționării

Sistemele de acționare Hägglunds pot contribui în numeroase moduri la sustenabilitate în timpul funcționării. Fiabilitatea acestora este deosebit de importantă, deoarece opririle neplanificate ale proceselor clienților pot duce la risipă de materiale sau de energie. Eforturile noastre de a reduce frecarea, solicitarea și alți factori de uzură prelungesc atât durata de viață a sistemelor de acționare, cât și timpul de funcționare la client. Și, prin conectivitatea sistemelor de acționare, punem la dispoziție instrumente noi pentru detectarea problemelor înainte ca acestea să devină probleme.

De fapt, acționările Hägglunds au capacitatea de a proteja împotriva apariției problemelor la mașinile pe care le deservesc. Acesta reprezintă un avantaj puternic în aplicații cu „sarcini de șoc”, în care o masă mare bruscă sau un obstacol neașteptat de dur duce la un vârf brusc de cuplu. Pe lângă faptul că au un moment de inerție scăzut, acționările noastre dispun de o funcție încorporată de limitare a presiunii. Primul evită amplificarea solicitării suplimentare la cuplu, în timp ce a doua previne transferul acesteia la componente predispuse la uzură ale mașinii, cum ar fi dantura și cuțitele.

Caracteristici precum protecția la sarcinile de șoc înseamnă că acționările Hägglunds pot fi dimensionate cu exactitate pentru aplicațiile pe care le deservesc, fără marje suplimentare, pentru a preveni distrugerea. Atunci când nu are loc supradimensionarea, nu există pierderi rezultante ale eficienței – ceea ce înseamnă mai puțină energie utilizată în timpul funcționării.

Tehnician bărbat brunet care efectuează service-ul pe motorul hidraulic

Sustenabilitatea service-ului

Cât de bine și cât de mult funcționează un sistem de acționare Hägglunds se numără printre factorii importanți care determină sustenabilitatea acestuia. Acționările Hägglunds sunt proiectate pentru o funcționare îndelungată și fără probleme, chiar și în medii dificile. Dar atenția pe toată durata de viață rămâne importantă, astfel că service-ul joacă un rol esențial.

Echipa noastră globală de service ajută la menținerea sistemelor de acționare în starea optimă, nu doar cu ajutorul pieselor de schimb și al mentenanței, ci și prin asistență bazată pe cunoștințe și servicii mai avansate. Un bun exemplu al acestora din urmă este Hägglunds CMp, care utilizează senzori în sistemul de acționare pentru a oferi posibilități de monitorizare a stării echipamentului și informații detaliate pentru îmbunătățirea utilizării acționării. Ca bază pentru mentenanța preventivă și optimizare, Hägglunds CMp poate crește fiabilitatea acționării și are potențialul de a reduce factori precum uzura sau consumul de energie.

Deoarece sistemele Hägglunds sunt modulare, durata de viață a acestora poate fi prelungită cu ușurință. Componentele mai vechi pot fi înlocuite cu unele noi și mai eficiente, iar echipa noastră de service poate redimensiona un întreg sistem de acționare, dacă acesta trebuie modificat raportat la dimensionarea inițială. Astfel este asigurată cea mai lungă durată de viață posibilă a sistemului, gradul de utilizare rămânând ridicat.

Aflați mai multe informații

Descărcați prezentarea noastră generală privind sustenabilitatea