Motoare hidraulice cu piston radial Motoare hidraulice cu piston radial

Noile motoare hidraulice cu piston radial Hägglunds CAb 10 până la 40 sunt mult mai mici și mai ușoare, fără ca puterea să aibă de suferit, ceea ce le conferă o densitate de putere fără egal. Motorul compact cu piston radial face ca acționările directe hidraulice să fie alegerea optimă pentru aplicații ușoare și compacte.

Catalog de produse
Motoare cu piston axial Motoare cu piston axial

Motoarele cu piston axial sunt disponibile ca versiune cu disc fulant sau cu arbore cotit pentru aplicații la presiune medie și înaltă. Unitățile noastre de antrenare hidrostatice pentru sfera de aplicații mobile și staționare se caracterizează prin robustețe, fiabilitate, durate mari ale ciclurilor, emisii reduse de zgomot și eficiență ridicată, precum și rentabilitate mare.

Catalog de produse
Motoare cu roți dințate exterioare Motoare cu roți dințate exterioare

Motoarele cu roți dințate exterioare reprezintă o alternativă rentabilă pentru unitățile de antrenare rotative de până la aproximativ 50 kW. Aceste motoare sunt disponibile cu un sens de rotație sau reversibile, pentru funcționarea în 2 și 4 cadrane.

Catalog de produse

Motoare pentru hidraulică industrială

Motoare hidraulice construite pentru putere și performanță

Afacerea dumneavoastră este propulsată

Există un singur truism valabil pentru toate industriile și aplicațiile: nevoia din ce în ce mai stringentă de a realiza produse mai rapid, mai fiabil și la o calitate superioară. Acest aspect pune sub lumina reflectoarelor unitățile de antrenare hidraulice industriale. Pentru ca procesele să atingă maximul de productivitate, controlul turației și al cuplului în raport cu procesul este esențial. Acesta determină eficiența producției și vă poate ajuta să economisiți costurile nejustificate ale companiei dumneavoastră în ceea ce privește consumul de energie și durata de viață a produsului. Bosch Rexroth oferă mașini și sisteme de orice dimensiune, economice, de mare precizie, sigure și eficiente din punct de vedere energetic.

 

Gama de soluții pentru motoare hidraulice

Nevoia de a produce mai rapid un material mai bun pune sub lumina reflectoarelor acționările directe cu motoare hidraulice industriale. Pentru ca procesele să atingă maximul de productivitate, controlul turației și al cuplului în raport cu procesul este esențial, deoarece are un impact puternic asupra calității, eficienței, posibilității de control și fiabilității.

Portofoliul nostru de produse industriale le oferă clienților hidraulică de ultimă generație, sisteme electrice de acționare și control, tehnologie de transmisie, mișcare liniară și de montaj, toate dintr-o singură sursă.