Braț de robot colaborativ cu 7 axe Kassow Robots

Braț de robot colaborativ cu 7 axe

Kassow Robots – coboți cu 7 axe care modelează viitorul automatizării flexibile

Kassow Robots face parte acum din Bosch Rexroth. Prin intermediul acestei colaborări puternice, ne îmbunătățim și mai mult progresele în domeniul tehnologiei robotizate și ne unim forțele pentru a crea și un plus de valoare oferit clienților noștri.

Kassow Robots înființată în Copenhaga, Danemarca, dezvoltă și produce roboți colaborativi ușori cu 7 axe, unici și eficienți, pentru aplicații industriale.

Cu o sarcină utilă cuprinsă între 5 și 40 kg și o rază de acțiune între 850 și 1800 mm – toate oferite la viteze totale de până la 225 de grade pe secundă. Cei șapte coboți ușori cu 7 axe sunt pregătiți să înceapă lucrul aproape instantaneu – pentru companii de toate dimensiunile.

Coboții oferă atât viteză, cât și putere și, în același timp, o rază mare de acțiune și o sarcină utilă ridicată. Ușurința în utilizare a acestor coboți pune la dispoziția companiilor o flexibilitate excepțională, permițându-le IMM-urilor (întreprinderilor mici și mijlocii), care nu dispun de specialiști interni în robotică, să obțină în mod rentabil și independent niveluri complexe de automatizare și programare.

Puternici. Rapizi. Simpli.

Aplicații

„Nimic nu este imposibil” ar putea fi motto-ul nostru atunci când vine vorba despre aplicațiile pe care le pot gestiona coboții noștri. Pictogramele de mai jos vă oferă doar câteva exemple.

Pictogramă: Sudare

Sudare

Pictogramă: Ambalare și paletizare

Ambalare și paletizare

Pictogramă: CNC și supravegherea mașinilor

CNC și supravegherea mașinilor

Pictogramă: Pick & Place

Pick & Place

Pictogramă: Inspecția calității

Inspecția calității

Pictogramă: Înșurubare

Înșurubare

Pictogramă: Etichetare

Etichetare

Pictogramă: Dozare

Dozare

Beneficii

Coboții Kassow Robots sunt puternici, rapizi și simpli, și nu doar atât. Vă putem ajuta să creșteți eficiența proceselor dvs. de producție și competitivitatea întreprinderii dvs.

Rază mare de acțiune, sarcină utilă ridicată

Experimentați flexibilitatea, precizia și viteza fără egal, pentru sarcini care variază de la cele mai ușoare până la cele mai grele, indiferent de aplicația dumneavoastră/nu contează aplicația, roboții noștri îi pot face față cu ușurință.

Puternici, ușori, durabili

Roboții noștri dispun de o construcție solidă, reflectată printr-o suprafață realizată integral din aluminiu și materiale foarte rezistente. Cele șapte modele oferă o durabilitate de excepție, asigurând performanța optimă în toate mediile

Relocare simplă și versatilitate

Coboții noștri sunt proiectați astfel încât să simplifice și să eficientizeze configurarea și programarea. Acești coboți ușori pot fi relocați fără întreruperi și reutilizați în zone și aplicații diferite, chiar și în spații extrem de înguste, grație amprentei mici de care dispun.

Automatizare rentabilă

Coboții noștri oferă o recuperare rapidă a investiției și pot rezolva o multitudine de provocări. De la automatizarea activităților repetitive sau complexe, coboții îi pot ajuta pe angajații dumneavoastră să aducă plus-valoare afacerii.

Studii de caz

Aflați cu ce sunt diferiți roboții cu 7 axe de la Kassow Robots.

Cobotul etichetează un stingător de incendiu.

Etichetarea extinctoarelor de incendiu

Etichetare în siguranță în spații înguste ocupate și de lucrători umani.

Cobotul decupează pelete din carton.

Fabricarea pesticidelor organice

Calitate superioară și eficiență îmbunătățită cu personal redus.

Cobotul încarcă și descarcă o presă.

Stație de lucru la servopresă

Încărcare și descărcare flexibile și în siguranță ale materialelor la stația de lucru a servopresei.

Cobotul cu 7 axe în acțiune: încărcarea unui strung CNC.

Creșterea dramatică a productivității prelucrării CNC

KR1410 la treabă: încărcarea unui strung CNC

Etichetarea în spații înguste cu cobotul Kassow Robots.

Etichetarea în spații înguste cu KR810

Procesul KR810 cu 7 axe – aplicarea eficientă a etichetelor în spații limitate

Cobot cu 7 axe Kassow Robots pentru securizarea lipirii de ultimă generație.

Cobot cu 7 axe pentru securizarea lipirii de ultimă generație

KR1205 în acțiune: 8 pași spre un randament și o calitate îmbunătățite ale lipirii și materialului de etanșare

Regândirea flexibilității în producție

Automatizarea evoluează – de la componente la sisteme. Descarcă whitepaper-ul pentru a explora modul în care flexibilitatea, integrarea și fluxul de materiale definesc viitorul producției.
Cartea albă Primii pași în robotică.

Descărcați Cartea albă

Tehnologia performantă simplificată

Faceți cunoștință cu coboții cu 7 axe. Experimentați un nou nivel de precizie.
Gama formată din 5 modele vă permite să ajungeți în toate colțurile și să îndepliniți cele mai solicitante activități de producție.

Vizitați Kassow Robots