Un bărbat privește sistemul de transfer TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Combinație între TS 2plus și sistemul transportor TS 2Booster de la Bosch Rexroth TS 2Booster – mai multă viteză în timpul proceselor

De zece ori mai rapid în aplicații cu cicluri scurte, precizie superioară în utilizare

Citiți mai multe
Linie de asamblare a sistemului de transfer TS 2plus de la Bosch Rexroth TS 2plus – versatil, robust, adaptabil

Sistemul de transport flexibil pentru o gamă largă de aplicații

VERSATIL

Sistemul modular versatil cu unități standardizate îndeplinește cerințele pentru producția unei game largi de produse diferite dintr-o varietate de sectoare, cum ar fi:

  • Industria auto
  • Tehnologie electronică și electrică cu cerințe ESD
  • Tehnologie medicală și
  • Industria optică
  • Sanitar

ROBUST

Sistemul TS 2plus este fiabil chiar și în condiții dificile, cum ar fi în medii ESD sau în aplicații în camere sterile și camere uscate. Acesta face față unei încărcări maxime mari, de până la 240 kg per palet pentru piese de prelucrat.
În plus, componentele sofisticate și consacrate asigură o disponibilitate ridicată.

ADAPTABIL

Conceptul absolut pentru o producție rentabilă poate fi instalat rapid, datorită modularității sale. Dimensiunile paletului pentru piese de prelucrat sunt personalizate în funcție de dimensiunea produsului și variază între 160 x 160 și 1 200 x 1 200 mm. Patru tipuri de mijloace de transport pot fi combinate după cum este necesar: bandă din poliamidă, curea dințată, lanț plat și lanț cu role de acumulare.
Acest lucru permite dimensionare rapidă a soluției de sistem pentru orice cerință și realizarea unei game largi de configurații ale sistemului.

Trăsăturile principale ale sistemului TS 2plus per ansamblu

Aplicație a sistemului de transfer TS 2Booster de la Bosch Rexroth

TS 2Booster

Pentru clienții cu cerințe speciale privind produsul și linia de producție.

TS 2Booster este extrem de adaptabil și perfect pentru soluții speciale solicitante și procese speciale. Permite implementarea unor procese inovatoare și creative, imposibile de realizat cu sisteme de transfer convenționale.

  • Precizie maximă: Atinge o poziție de oprire cu o precizie de până la 0,015 mm, fără a fi necesară o unitate de poziționare suplimentară sau un sistem de manipulare
  • Design compact: Permite utilizarea multiplă a stațiilor de procesare, reducând astfel amprenta liniei dumneavoastră
  • Durate scurte ale ciclurilor: Permite schimbarea direcției de deplasare și utilizarea mai multor grupuri de operații pe un singur palet pentru piese de prelucrat
  • Flexibilitate maximă: TS 2Booster poate fi implementat ca o a 3-a axă, în interacțiune sincronizată cu alte axe de proces

TS 2Booster este o parte integrantă a sistemului modular TS 2plus cu gama sa largă de soluții; paletul pentru piese de prelucrat WT 2/LS poate fi transportat „din mers” de la sistemul cu motor liniar la sistemul clasic cu bandă TS 2plus, utilizând mai multe dintre modulele acestuia.

  • Asamblare și punere în funcțiune foarte rapide datorită componentelor preasamblate și standardizate
  • Viteze de până la 4 m/s (240 m/min)
  • Accelerație de până la 4g / 40m/s²

Descărcați catalogul în format PDF

Descărcați fluturașul

Urmăriți materialul video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

transport simplu pe verticală sau pe orizontală

  • Deosebit de economic: este necesară o singură acționare pentru mișcări orizontale și verticale
  • Configurare simplă și rapidă: nu sunt necesare echipamente de siguranță complexe

  • Scalabil pentru paleți pentru piese de prelucrat până la 800 x 800 mm
  • Adecvat pentru greutăți ale navetelor pentru piese de prelucrat de până la 60 kg
  • Înălțimea de transport: de la 290 până la 1 790 mm

Informații despre comandă

Descărcați flyerul

Portal de oprire TS 2plus VE 2/D410-EH de la Bosch Rexroth

Portaluri de oprire electrice

Nu există alimentare cu aer pentru oprire și pornire

  • Pentru separarea paleților pentru piese de prelucrat în secțiuni, fără alimentare cu aer
  • Portaluri de oprire amortizate
  • Sunt disponibile diferite tipuri de portaluri de oprire, care pot fi combinate cu toate componentele TS 2plus și paleții pentru piese de prelucrat

Informații despre comandă

Date tehnice cheie

Masa paletului pentru piese de prelucrat:
până la 240 kg
Dimensiunea paletului pentru piese de prelucrat: între 160 x 160 și 1 200 x 1 200 mm
Tipuri de paleți pentru piese de prelucrat: Placă de transport din oțel sau aluminiu, alternativ cadru deschis realizat din profiluri din aluminiu
Mijloace de transport: bandă, curea dințată, lanț plat, lanț cu role de acumulare, lanț Vplus
Viteză conveior: 6/9/12/15/18 m/min
Încărcare secțiune: până la 200 kg/m acumulat

Exemple de aplicații

Sistem de transfer TS 2plus pentru transportul seturilor de acumulatori

Asamblarea setului de acumulatori în industria auto

 

Sistem de transport TS 2plus care transportă instalații

Sistem transportor de instalații, eficient energetic

 

APAS Assistant Bosch Rexroth pe linia de asamblare cu zonă de intralogistică pe fundal

Linie de asamblare flexibilă

 

Ambalaje cu mingi de golf transportate de un sistem de transfer TS 2plus

Transportul ambalajelor cu mingi de golf