1. Home
  2. Produse
  3. Soluții industriale
  4. Sudare electrică prin rezistență
Ilustrarea unor mâini încleștate, precum și reprezentarea controlerului de sudare electrică prin rezistență PRC7000 de la Bosch Rexroth Sudare la fix – pentru îmbinări indestructibile

Regândim tehnologia de înșurubare. Cu noul controler de sudare PRC7000, acum puteți face față cu succes oricărei provocări

Sudare electrică prin rezistență –
tipurile de sudare nu sunt toate la fel

Combinațiile dificile de materiale, așteptările mai mari în ceea ce privește calitatea și productivitatea, precum și noile tehnologii de sisteme necesită o performanță mai ridicată a sudării. În același timp, capabilitatea Industria 4.0 este căutată de fabricile moderne. Bosch Rexroth are răspunsul, prin controlerul de sudare PRC7000. Acesta permite sudarea de precizie a unor materiale diferite și dispune de funcționalitățile necesare pentru a face procesele sustenabile și mai simple.

Prezentare generală produse pentru sudarea electrică prin rezistență

Image Alt
Afișare mai multe
Introducere
Image Alt
Afișare mai multe
Introducere
Image Alt
Afișare mai multe
Introducere

Descoperiți ce ne face să fim furnizorul principal în sudarea electrică prin rezistență:

Sistemele noastre de sudare vă pregătesc pentru viitor

Bosch Rexroth este un promotor în inovație și un model în industria globală a sudării, de mai mult de 60 de ani. Pe lângă abilitățile noastre inginerești remarcabile, rolul nostru de pionierat ne provoacă în mod constant să facem ca tehnologiile noastre să fie compatibile cu cerințele fabricii viitorului. Cu interfețe IoT integrate, componente hardware compatibile cu IA și soluții de control bazate pe web, pregătim calea pentru o tranziție perfectă în viitor.

Vă oferim o soluție cuprinzătoare

Prin ce se distinge o gamă excelentă de sudare prin rezistență electrică în puncte? Este extinsă și oferă soluții software și hardware versatile dintr-o singură sursă – sau exact acele componente necesare. Acest lucru se reflectă și în propria noastră gamă: aceasta este liber scalabilă și permite astfel soluții de sisteme atât personalizate, cât și pragmatice. Numeroșii noștri ani de experiență, acumulată în cooperare cu diverse industrii, ne transformă într-un furnizor unic de tehnologie de sudare pe piață și completează în mod natural gama noastră de produse.

Punctul nostru forte, avantajul dumneavoastră: adaptabilitatea

Adaptabilitatea este competența de bază atunci când vine vorba despre evoluția împreună cu cerințele în continuă schimbare ale industriei și ale sectoarelor individuale, cum ar fi industria auto. Bucuria schimbării și a posibilității de transformare nu se reflectă numai în atitudinea noastră, ci și în caracteristicile tehnologiilor și proceselor; indiferent dacă vorbim despre controlere adaptive, monitorizarea calității în timp real sau instrumente de inginerie bazate pe web, pentru a numi doar câteva aspecte.

Duceți sistemele de sudare la următorul nivel

Faceți față cu încredere fiecărei provocări, cu ajutorul portofoliului de soluții sustenabile și scalabile pentru sudarea prin rezistență electrică în puncte de la Bosch Rexroth. Controlerele noastre de sudare și transformatoarele de sudare cu frecvență medie fac o diferență esențială pentru dumneavoastră în ceea ce privește performanța și eficiența:

Creșteți capacitățile prin controlul direct al celei de-a șaptea axe. Sistemul nostru de comandă preia și interpretează semnalele suplimentare de proces generate de această axă servo pentru a regla în mod inteligent ciclul/procesul de sudare și pentru a obține un nivel de calitate superior. În același timp, puteți optimiza semnificativ și alte procese, cum ar fi frezarea frontală. Alegeți o soluție complet integrată care asigură eficiență și precizie superioare la nivelul întregului sistem de sudare.

Bec ilustrat.

Operațiuni intuitive. Costuri reduse.

Complexitatea și cerințele crescute în ceea ce privește sudarea electrică prin rezistență se confruntă cu un deficit de lucrători calificați. Sistemul de control pentru sudare PRC7000 facilitează sudarea, chiar și pentru utilizatorii neinstruiți. Pachetul funcțional (Functional Bundle) „Simplicity” oferă componente precum „PRIweb” și „Auto Reference Curve Creation”.

Interfața cu utilizatorul bazată pe web, „PRIweb”, înseamnă utilitate simplă și intuitivă. Astfel, oferă avantaje în comparație cu PRI7000-ul clasic, în special pentru utilizatorii mai puțin experimentați. Funcția este concepută pentru utilizare pe dispozitive mobile, cum sunt tabletele. Utilizatorilor li se pune la dispoziție o interfață cu utilizatorul intuitivă, care le permite să găsească și să utilizeze rapid funcții speciale, de exemplu.

Funcția „Auto Reference Curve Creation” se referă la două capabilități importante ale controlerului de sudare PRC7000: controlul adaptiv și monitorizarea. În acest scop, curbele de control trebuie să fie mai întâi înregistrate și activate. Până acum, această activitate impunea un nivel ridicat de cunoștințe în domeniu. Acest proces poate fi automatizat în prezent, ceea ce reduce efortul și, în mod ideal, îmbunătățește rezultatul.

Cronometru ilustrat.

Mai puțină stropire. Cea mai ridicată productivitate.

Sudare electrică prin rezistență într-un timp record. Componentele software „Dynamic Squeeze Time” și „Adaptive Spatter Reduction”, care fac parte din Functional Bundle „Productivity”, simplifică sudarea electrică prin rezistență – de exemplu, în producția auto. Rezultatul: o productivitate ridicată, optimizarea calității și un volum de lucru redus pentru utilizatori.

„Dynamic Squeeze Time” reduce timpul de suprimare, în funcție de forță și de poziție. Caracteristica poate fi utilizată numai împreună cu controlerul integrat al pistoletului. Per total, aceasta are ca rezultat un timp de suprimare redus și productivitate sporită prin scurtarea procesului de producție.

„Adaptive Spatter Reduction” se concentrează și pe economii și susține optimizarea parametrilor de sudare în timpul fazei de punere în funcțiune și de producție în serie a mașinii. Parametrii de sudare sunt optimizați automat în ceea ce privește calitatea și rata de stropire, precum și eficiența energetică și valorile limită. De exemplu, stropii de sudură care apar în timpul procesului de sudare pot fi detectați automat și reduși la minimum într-un câmp predefinit de toleranță.

Creier uman ilustrat.

Inteligența artificială. Oportunități reale în viitor.

Sistemul de control pentru sudare al viitorului este inteligent și beneficiază de avantajele datelor generate în procesul de sudare. Aceste date pot forma temelia optimizării proceselor și a creării de valoare în Industria 4.0 – de exemplu, prin procese de învățare automată și mentenanță predictivă. În acest scop, datele trebuie colectate, analizate și procesate. Cu ajutorul „IoT Connector” de la Bosch Rexroth, utilizatorii pot compila cu ușurință colecții de date, le pot procesa în funcție de propriile necesități și, de exemplu, pot implementa înregistrarea automată pentru asigurarea calității.

Cheie simplă și șurubelniță ilustrate.

Service extins. Timp de nefuncționare mai mic.

Unde începe și unde se termină service-ul optim? În mod ideal, acesta va însoți sistemul de control pentru sudare pe întreaga durată de viață – și dincolo de aceasta. Portofoliul serviciilor Bosch Rexroth pentru sudarea electrică prin rezistență variază de la punerea în funcțiune până la a doua viață a unui produs. Pe lângă diversele servicii pentru optimizarea procesului de sudare, serviciile dedicate întregii durate de viață au ca obiectiv și extinderea duratei de viață a sistemului de control pentru sudare, precum și conservarea resurselor. De exemplu, atunci când unitățile de control uzate primesc o nouă șansă la viață prin refabricare.

Prin intermediul serviciilor sale de sudare, Bosch Rexroth deschide drumuri noi în industrie. Până acum accentul principal în tehnologia de sudare se punea deseori pe hardware. Dar serviciile sunt cele care pregătesc sistemele de control al sudării pentru provocările din prezent și cele din viitor.

PRI7000 – interfață cu utilizatorul pentru controlerul de sudare PRC7000

Interfață grafică cu utilizatorul (GUI)

PRI7000 pentru programarea, operarea și diagnosticarea PRC7000.

Sistem cu frecvență medie PRC7000

Controlere

Sistem cu frecvență medie PRC7000 pentru aplicații de sudare prin puncte și cu cusătură continuă.

Componentele sistemului controlerului de sudare PRC7000

Componentele sistemului

Pentru extinderea posibilităților funcționale ale controlerului de sudare.

Transformatoare de sudare cu frecvență medie

Transformatoare de sudare cu frecvență medie

Optimizate pentru mai multă putere și eficiență în sudarea electrică prin rezistență.

Sudarea electrică prin rezistență – prezentare generală a blogului

Noutăți și tendințe

În blogul nostru veți găsi noutăți și informații utile despre soluțiile de sudare electrică prin rezistență de la Bosch Rexroth.

Cele mai noi articole de pe blog

Asistență

Service pentru controlul proceselor

Service pentru sudarea electrică prin rezistență

Serviciile noastre
Contactați Bosch Rexroth

Contactați-ne!

Instrument de localizare a centrelor de contact
Instruire pentru controlul proceselor

Instruire

Academia Bosch Rexroth

În cadrulAcademiei Bosch Rexroth oferim instruire și calificare personalizate pentru experți din domeniul tehnic.

Instruirea noastră este orientată spre practică, adaptată grupului țintă respectiv și se bazează pe cele mai noi metode și tendințe de predare.

Găsiți-vă sesiunea de instruire dorită
Găsiți-vă sesiunea de instruire dorită

Prezentare generală a instruirii

Program de instruire

Program de instruire

Programul curent de instruire al Academiei Bosch Rexroth , disponibil pentru descărcare.

Contact

Contact

Aflați totul despre instruire.

Video

Video

Vizionați videoclipul pentru instruire în Industria 4.0.

Acces rapid la materialele despre controlul proceselor

Luați legătura cu noi!

E-mail:
sales.resistance-welding@boschrexroth.de

Surse de informare