Sunt prezentate trei versiuni din seria de Module compacte: CKK- și CKR-280, precum și CKR-280 cu secțiune cu banc dublu. Performanță energetică pentru categoria grea: module compacte cu dimensiunea de 280

Rezistente, compacte, precise:

  • Un nou standard pentru aplicații de capacitate mare
  • Rigiditate extrem de ridicată la îndoire și torsiune
Comandați acum!

Axe liniare pentru aplicații de mare capacitate: Noile module compacte cu dimensiunea de 280

În prim plan se observă două module compacte CKK-280 și CKR-280, iar în fundal un arcaș.

Un nou standard pentru aplicații cu sarcini grele de până la 385 kg

Noile module compacte cu acționare cu șurub cu bilă (CKK) sau acționare cu bandă (CKR) cu dimensiunea 280 creează posibilități complet noi de aplicații în gama de sarcini grele de până la 385 kg. Aplicațiile includ asamblarea de înaltă precizie a mașinilor-unelte sau asamblarea dinamică și repetabilă, de înaltă performanță, a modulelor cu acumulatori. Nu doar că sunt rigide în raport cu momente de sarcină longitudinală și de torsiune, ci prezintă și un grad mare de flexibilitate a utilizării: ingineria axelor unice, a sistemelor cu mai multe axe și chiar cea a roboților liniari sunt reduse la minim, în timp ce pachete de automatizare complete cu motor, controlere în buclă deschisă și închisă și software de operare opțional accelerează considerabil punerea în funcțiune și simplifică funcționarea, chiar și atunci când este nevoie de modificări realizate într-un timp foarte scurt. Acest lucru simplifică, accelerează și eficientizează automatizarea fabricilor.

În prim plan, se vede un modul compact CKR-280 cu două componente, iar în fundal un toboșar.

Dublarea ratei de producție pentru sarcini de până la 770 kg

Inovare în sectorul de mare capacitate: Combinarea a două axe într-o singură unitate creează un potențial neegalat. Noul modul compact CKR-280, care prezintă o acționare cu bandă dublă, poate exploata două cărucioare complet independent și cu precizie. Pe lângă economia de spațiu, costuri și timp de asamblare, acesta garantează și funcționare optimă. Axele liniare gata de instalat impresionează prin rigiditatea inerentă, rata de ciclu mai rapidă și capacitatea de încărcare excepțională de până la 385 kg per cărucior, în funcție de poziția de instalare, pentru un total de 770 kg – o axă, două acționări, posibilități nelimitate.

Informații despre produs

Avantajele per ansamblu

  • Excepțional de stabil: oferă rigiditate extraordinară în raport cu îndoirea și torsiunea
  • Precis: înaltă repetabilitate
  • Foarte dinamic: mișcă cu ușurință sarcini grele cu accelerație maximă
  • Rapid: la proiectare și configurare, cu ajutorul unor instrumente de inginerie moderne
  • Compatibilități multiple: cu diferite dimensiuni, foarte scalabil, adecvat pentru sisteme cu mai multe axe și coboți
  • Dovedit: toate componentele adaptate provin dintr-o singură sursă

Date tehnice esențiale

  • Dimensiune 280
  • Sarcină utilă maximă:
    • Versiunea cu o bandă, până la 385 kg
    • Versiunea cu bandă dublă, până la 770 kg
  • Interval maxim de deplasare: 5.500 mm (lungimi mai mari disponibile la cerere)
  • Viteză maximă de deplasare: 5 m/s
  • Accelerație maximă: 5g
  • Repetabilitate:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Acționare cu bandă dublă, cu două cărucioare
  • Variante de acționare: Ansamblu de șuruburi cu bile / acționare cu bandă