CU ANI-LUMINĂ ÎN FAȚĂ – noua mașină de înșurubat piulițe fără fir NEXO
Noua mașină de înșurubat piulițe NEXO garantează libertatea maximă în utilizare, combinată cu cel mai înalt grad de fiabilitate a proceselor și precizie, îndeplinind toate cerințele pentru îmbinări prin înșurubare critice din punct de vedere al siguranței, în conformitate cu VDI/VDE 2862. Aveți de ales între pistol portabil și mașină de înșurubat piulițe la unghi drept. Beneficiați de unelte intuitive, moderne și ușor de utilizat, cu ergonomie îmbunătățită și flexibilitate crescută în mod semnificativ, grație unui sistem de operare bazat pe browser și unui sistem de control integrat la bord.
Testați noua mașină NEXO și experimentați performanța cosmică de pe o altă stea!
Descoperiți caracteristicile noii generații NEXO
Modul Wi-Fi: conectivitate Wi-Fi și performanță a rețelei îmbunătățite semnificativ.
Procesor cu 4 nuclee: putere de calcul fiabilă și sustenabilă, chiar și pentru aplicații complexe
Scaner bazat pe cameră: permite procesarea codurilor de bare 2D
Motor nou: mai mic, mai eficient, mai rapid, mai ușor – pentru performanță maximă chiar și la viteze mari
Design: design centrat pe ființa umană – mai compact, mai ergonomic, mai bun
Greutate: componente mai eficiente, cu configurație optimizată
LED-uri: feedback vizual chiar și în poziții neobișnuite
Display: afișează rezultatele curente ale înșurubării, precum și evaluarea OK/NOK
Siguranță în funcționare: permite funcționarea descentralizată și diagnosticarea extinsă, direct pe mașina de înșurubat piulițe
Sistem de operare bazat pe browser: este posibil accesul descentralizat de la computerul gazdă
Software: nu este necesară instalarea unui software suplimentar – accesul este posibil și cu tableta sau smartphone-ul
Interfață cu utilizatorul: intuitivă, modernă și simplu de utilizat, pentru o operare facilă
Capabilitate de diagnosticare: identificare îmbunătățită a piesei care generează eroarea, pentru o disponibilitate îmbunătățită a uzinei
Capabilități sporite de diagnosticare: serviciu de asistență cu depanare și reparații
Control complet la bord: flexibilitate sporită fără hardware/controlere externe
Siguranța proceselor: respectă directiva VDI/VDE 2862 pentru aplicații de înșurubare din categoria A
Tehnologie pentru acumulatori: utilizarea acumulatorilor ProCORE18V consacrați pe piață, pentru ergonomie și timp de funcționare îmbunătățite
Interfață cu clientul: extinderea simplă și flexibilă a hardware-ului pentru aplicațiile clienților (de exemplu, al doilea comutator de pornire, modul I/O etc.)
Platformă pentru acumulatori AMPShare: libertate și flexibilitate maxime în alegerea acumulatorilor
Sistem de ieșire modular: flexibilitate maximă pentru orice aplicație
Scaner bazat pe cameră cu redare pe cadre: reduce erorile și mărește viteza, prin alegerea sigură a codului de bare corect