Noul sistem de verificare TASS (standard de încercare pentru cuplu, unghi de rotație și alunecare) de la Bosch Rexroth este o metodă inovatoare pentru verificarea conexiunilor de înșurubare esențiale pentru siguranță. Datorită procesului desfășurat în timp real, calitatea poate fi asigurată direct la locul de muncă. Prin integrarea verificării instrumentului de înșurubare în procesul de asamblare, duratele întreruperilor sunt reduse la minim și abaterile posibile sunt identificate pe parcursul producției. Începeți o nouă eră a tehnologiei de îmbinare cu TASS - sistemul de verificare complet automat de la Bosch Rexroth.
Bosch Rexroth oferă o nouă modalitate de a vă valida tehnologia de înșurubare cu TASS în cicluri scurte și fără a-l scoate din sistem. TASS înseamnă Torque and Angle Slip Standard, astfel încât numele indică deja faptul că cuplul și unghiul de rotație sunt testate într-o singură probă de funcționare, utilizând un model dimensional. Testul în sine durează doar câteva secunde, iar dumneavoastră veți primi feedback imediat cu privire la rezultatul testului.
Principiul de funcționare al TASS
- În cadrul unei verificări TASS, un arbore de torsiune este acționat cu ajutorul instrumentului de înșurubare, ceea ce reprezintă un model dimensional specific și consecvent.
- În timp ce instrumentul de înșurubare rotește acest arbore de torsiune, se verifică unghiul de rotație între opririle fixe și linearitatea curbei cuplului.
- Valorile determinate în timpul verificării în uzina de producție sunt comparate cu valorile rezultate din calibrarea sistemului de verificare TASS, iar sistemul de control al uzinei primește un feedback imediat cu privire la rezultatul verificării.
Aflați mai multe despre sistemul de verificare TASS
Principiile fizice pe care se sprinină TASS
Catalog pentru sistemul de verificare TASS
Prezentarea completă a sistemului de verificare TASS poate fi obținută de aici.
Incluse în catalog:
- informații detaliate privind principiul verificării TASS
- prezentare generală a componentelor și a software-ului
- informații privind comanda de elemente și accesorii TASS
- desene cu dimensiuni și date tehnice