Inginer care lucrează la proiectare CAD cu două monitoare. Simplificați planificarea și proiectarea cu CAD plugin FRAMEpro

Cu CAD plugin FRAMEpro, aducem sistemul nostru modular pentru profiluri din aluminiu pentru cadre și carcase de mașini în mediile CAD Autodesk® Inventor și SolidWorks de la Dassault.

Material video
Experții explică CAD pluginul FRAMEpro Experții discută despre FRAMEpro – CAD plug-in-ul inteligent Videoclip Construcția de batiuri de mașini Bosch Rexroth într-un mediu CAD FRAMEpro – CAD plugin inteligent

Utilizați datele CAD pentru mai mult de 1 500 de produse din gama de profiluri din aluminiu Bosch Rexroth

Descărcați gratuit

Plugin pentru construirea de batiuri și de carcase ale mașinilor într-un mediu CAD familiar

Cu ajutorul CAD plugin FRAMEpro, Bosch Rexroth își aduce consacratul sistem modular de profiluri din aluminiu pentru batiurile și carcasele mașinilor în mediile CAD Autodesk® Inventor și SolidWorks creat de Dassault .

Construiți batiuri de mașini în mediul cu care sunteți familiarizat – de la modelul de linii 3D până la lista de piese – și profitați de caracteristicile noastre:

  • Bibliotecă de componente integrată, cu aproximativ 1 500 de produse
  • Verificarea plauzibilității
  • Liste de piese și de comenzi generate automat

Mesaje video pentru FRAMEpro

Găsiți aici toate videoclipurile FRAMEpro.

Pluginul inteligent FRAMEpro oferă funcții practice și vă optimizează procesele de construire.

SIMPLU

Procese lean, inclusiv plasarea comenzilor:

Profilurile selectate sunt introduse într-un model de linii 3D și, de asemenea, pot fi rotite. După aceea, pe profiluri pot fi amplasate accesorii precum conectori, capace de acoperire, baze și roți.

FRAMEpro generează automat o listă de piese pentru modelul dumneavoastră, astfel încât să puteți solicita o ofertă de preț sau să puteți plasa o comandă. La finalizarea procesului de construire, FRAMEpro afișează sub formă de listă profilurile traverselor utilizate, inclusiv lucrările necesare de tăiere și găurire.

Pluginul FRAMEpro de la Bosch Rexroth oferă macrocomenzi inteligente pentru amplasarea automată a componentelor.

RAPID

Îmbinări automate și macrocomenzi inteligente:

Cu ajutorul macrocomenzilor inteligente, îmbinările sunt realizate automat. De asemenea, procesele de configurare a profilurilor, asociate cu tipul particular de conector, sunt setate automat. Alte macrocomenzi disponibile facilitează încorporarea elementelor de panouri și a ușilor.

Pluginul inteligent FRAMEpro de la Bosch Rexroth vă ajută să construiți batiuri de mașini fără erori.

FĂRĂ ERORI

Întotdeauna la zi:

FRAMEpro completează mediul CAD relevant, prin adăugarea unei biblioteci actualizate continuu de Bosch Rexroth. Astfel, toate modelele și datele aferente acestora sunt întotdeauna la zi. Deoarece datele CAD nu mai trebuie transferate din surse externe, importurile manuale, erorile apărute în timpul transferului sau introducerea dublă a datelor sunt de domeniul trecutului.

Funcții inteligente pentru simplificarea procesului de construire

Un inginer folosește CAD pentru a construi o carcasă cu ajutorul pluginului FRAMEpro de la Bosch Rexroth.
  • Captura de ecran prezintă funcția de „construire batiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    De la un model de linii la un batiu din aluminiu

  • Captura de ecran prezintă funcția de „ajustare pe înălțime” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Ajustarea lungimilor profilurilor

  • Captura de ecran prezintă funcția de „inserare a capacelor de acoperire în profilurile din aluminiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Inserarea conectorilor

  • Captura de ecran prezintă funcția de „atașare a capacelor de acoperire” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Inserarea capacelor de acoperire

  • Captura de ecran prezintă funcția de „atașare a rolelor” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Atașarea rolelor și a tălpilor ajustabile

  • Captura de ecran prezintă funcția de „instalare a elementelor de panouri” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Montarea ușilor

  • Captura de ecran prezintă funcția de „verificare a îmbinărilor profilurilor din aluminiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Funcții de verificare integrate

  • Captura de ecran prezintă funcția de „generare a listelor de piese” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

    Generarea automată a listelor de piese

Captura de ecran prezintă funcția de „construire batiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „construire batiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

De la un model de linii la un batiu din aluminiu

  • Amplasarea profilurilor din aluminiu selectate într-un model de linii 3D până la batiul finisat al mașinii

Captura de ecran prezintă funcția de „ajustare pe înălțime” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „ajustare pe înălțime” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Ajustarea lungimilor profilurilor

  • Ajustări automate în cazul modificărilor, datorită macrocomenzilor inteligente

Captura de ecran prezintă funcția de „inserare a capacelor de acoperire în profilurile din aluminiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „inserare a capacelor de acoperire în profilurile din aluminiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Inserarea conectorilor

  • Realizarea îmbinărilor automate cu ajutorul macrocomenzilor inteligente

Captura de ecran prezintă funcția de „atașare a capacelor de acoperire” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „atașare a capacelor de acoperire” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Inserarea capacelor de acoperire

  • Poziționare automată
  • Stabilirea poziției de instalare

Captura de ecran prezintă funcția de „atașare a rolelor” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „atașare a rolelor” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Atașarea rolelor și a tălpilor ajustabile

  • Biblioteca de componente oferă posibilitatea de selectare a rolelor și a tălpilor ajustabile
  • Poziționare automată prin funcția Drag & Drop

Captura de ecran prezintă funcția de „instalare a elementelor de panouri” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „instalare a elementelor de panouri” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Montarea ușilor

  • Selectarea simplă a componentelor prin intermediul bibliotecii de componente
  • Amplasarea ușilor cu ajutorul macrocomenzilor disponibile

Captura de ecran prezintă funcția de „verificare a îmbinărilor profilurilor din aluminiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „verificare a îmbinărilor profilurilor din aluminiu” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Funcții de verificare integrate

  • Verificarea capacelor
  • Verificarea îmbinărilor

Captura de ecran prezintă funcția de „generare a listelor de piese” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth
Captura de ecran prezintă funcția de „generare a listelor de piese” în CAD plugin FRAMEpro de la Bosch Rexroth

Generarea automată a listelor de piese

  • Solicitarea unei oferte de preț sau
  • plasarea unei comenzi la Bosch Rexroth sau în rețeaua de parteneri
  • Afișarea sub formă de listă a tuturor profilurilor de traverse, inclusiv lucrările necesare de tăiere și găurire

Descărcați gratuit

Cu FRAMEpro, proiectați simplu, rapid și fără erori batiurile de mașini!

Inginer care lucrează în FRAMEpro cu CAD plugin pentru Inventor

FRAMEpro 1.5

pentru Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025; 2027)

Descărcați gratuit
Inginer care lucrează în FRAMEpro cu CAD plugin pentru SolidWorks

FRAMEpro 1.5

pentru SolidWorks (2022; 2023; 2024; 2025) creat de Dassault

Descărcați gratuit
E-mail

Aveți întrebări? Ne va face plăcere să vă răspundem.