Ergonomie în producție
De la setările corecte pentru înălțimea respectivă a corpului și distanța ideală de acces la unelte până la luarea în considerare a câmpului vizual al unei persoane și a iluminării optime – cu cât configurarea stațiilor de lucru este mai corectă din punct de vedere ergonomic, cu atât angajații dumneavoastră vor fi mai motivați și mai productivi.
O postură deficitară sau o stație de lucru slab iluminată va duce nu numai la o oboseală prematură, ci și la absențe din motive medicale. Puteți evita acest lucru cu sistemele de stații de lucru adaptabile de la Bosch Rexroth.
Aveți următoarele beneficii:
- Numeroșii ani de experiență Bosch Rexroth în proiectarea ergonomică a stațiilor de lucru, realizată în conformitate cu EN ISO 6385
- gama de produse cuprinzătoare și adaptabilă individual pentru proiectarea stațiilor de lucru ergonomice
- „ManModel” din MTpro vă permite să adaptați ergonomic stațiile de lucru la fiecare lucrător în parte – cu raza perfectă de apucare a uneltelor, distanța potrivită față de echipament și unghiul de vizualizare ideal.
Cele 8 reguli de bază ergonomice pentru sistemele de stații de lucru
Stațiile de lucru concepute ergonomic înseamnă o motivație și o satisfacție sporite, performanțe mai bune și o calitate superioară a muncii, precum și mai puține absențe pe motiv de boală. Pe scurt: Un mare plus atunci când vine vorba despre productivitate, eficiență și un avantaj esențial asupra concurenței, asigurând astfel succesul de durată pentru compania dumneavoastră.
Cele opt reguli de bază ergonomice vă ajută să dispuneți și să proiectați stații de lucru ergonomice și sisteme de rafturi culisante: