VarioFlow plus Utökade användningsområden – även för mycket torra miljöer med endast 0,5 % relativ luftfuktighet Läs mer Tachimetru VarioFlowplus Acum și mai rapid, la 120 m/min. O femeie privește transportorul cu lanț VarioFlow plus Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow transportă lentilele cu productivitate sporită, prin intermediul conectivității spațiului de lucru. VarioFlow plus în industria lentilelor de ochelari de vedere

Vizualizați metoda eficientă utilizată pentru transportul lentilelor către stațiile de lucru manuale.

Vizionați videoclipul

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Astăzi, cerințele utilizatorilor pentru soluțiile de transport sunt mai exigente ca niciodată. Prin sistemul VarioFlow plus, Bosch Rexroth vă oferă un sistem transportor cu lanț ultra performant, standardizat și versatil. Creați-vă propria soluție de conveior personalizată din sistemul nostru modular extins. Chiar și în spații restrânse și în cele mai exigente condiții de spațiu, VarioFlow plus poate face față oricărei provocări.

Sistemul per ansamblu

Prezentarea generală a industriei

Datorită funcțiilor sale de interconectare a mașinilor și de transport al produselor, VarioFlow plus este adecvat pentru o gamă largă de industrii, printre care se numără

  • industria alimentară și cea a ambalajelor
  • sănătate
  • auto și electrică

Beneficiile sistemului

  • Directe și indirecte transportul produselor în configurații orizontale și verticale
  • Rentabilitate: frecarea la rostogolire pe curbele orizontale permite atingerea unor distanțe mai mari, necesitând mai puține acționări
  • Durată de viață mai mare și timpi de nefuncționare mai mici: suprafețele de alunecare fără prelucrare reduc uzura
  • Economie de spațiu: aceeași rază a curbei orizontale pentru toate mărimile constructive
  • Planificare rapidă, planificarea proiectului și vizualizare cu MTpro
  • Sistem modular extins și un nivel ridicat al opțiunilor de personalizare

Produse

VarioFlow plus este disponibil într-o versiune din aluminiu, care este cea mai economică

Sistem din aluminiu

Versiunea de bază economică

  • Versiune cu profil deschis și închis
  • Canelură interioară pentru fixarea componentelor principale, precum acționarea, deviatorul și curbele
  • Canelură exterioară pentru montarea ghidajelor laterale, a suporturilor sau a altor accesorii
  • Materiale conforme FDA și rulmenți cu bile din oțel inoxidabil, cu lubrifiere cu vaselină de uz alimentar

Date tehnice cheie

  • Greutatea produsului: până la 3 kg/34,5 mm
  • Viteză: până la 120 m/min
  • Lățimea lanțului: 65-320 mm

Rexroth Store
VarioFlow plus din oțel inoxidabil satisface cerințe de igienă mai exigente

Sistem din oțel inoxidabil

Adecvat pentru cerințe de igienă mai exigente

  • Profilurile compacte ale secțiunilor sterile reduc la minimum punctele de acumulare a depunerilor
  • Barele glisante din oțel inoxidabil permit utilizarea chiar și în medii abrazive
  • Materiale conforme FDA și rulmenți cu bile din oțel inoxidabil, cu lubrifiere cu vaselină de uz alimentar

Date tehnice cheie

  • Greutatea produsului: până la 3 kg/34,5 mm
  • Viteză: până la 120 m/min
  • Lățimea lanțului: 65-320 mm

Rexroth Store
Sistemul VarioFlow plus ESD previne descărcările electrostatice

Sistem ESD

Încărcarea electrostatică este evitată printr-o combinație de componente din aluminiu, oțel inoxidabil și componente speciale cu protecție ESD

  • Componente și piese adecvate pentru utilizarea într-o zonă EPA (zonă cu protecție electrostatică)
  • Componente conductive
  • Tehnologie de îmbinare conductivă
  • Fără curele de împământare suplimentare

Date tehnice cheie

  • Dimensiune: 65 mm și 90 mm
  • Forța de tracțiune max. în lanț: 600 N

Rexroth Store
Transportul produselor cu VarioFlow plus, prin intermediul unui palet

Sistem cu palet pentru piese de prelucrat

Pentru transportul produselor

  • Care nu pot fi transportate direct pe lanț
  • Ale căror suprafețe nu trebuie să se atingă între ele în cazul unui blocaj
  • Care sunt sensibile
  • Care trebuie poziționate pentru activități de manipulare
  • Cu soluții funcționale cuprinzătoare

Date tehnice cheie

  • Dimensiuni: 65 mm și 90 mm
  • Tipul lanțului: lanț plat (alb, gri și ESD)

Rexroth Store
Conveiorul cu fixare laterală VarioFlow plus transportă produse

Conveior cu fixare laterală

Pentru transportul produselor

  • Care sunt dificil de transportat pe verticală, din cauza formei lor
  • În cazul cărora nu pot fi utilizate înclinări verticale mari (> 30°), din cauza poziției centrului de greutate
  • Ale căror suprafețe sensibile ar fi deteriorate la trecerile alăturate sau suprapuse
  • Care nu trebuie să alunece pe pante ascendente sau descendente de 90° (de exemplu, între navete)
  • Care trebuie transportate fără ambreiere și debreiere

Date tehnice cheie

  • Greutatea produsului: până la 1,5 kg/34,5 mm
  • Viteză: până la 60 m/min
  • Lățimea lanțului: 90 mm

Rexroth Store
Transportul pe verticală al produselor cu ajutorul conveiorului spiralat

Conveior spiralat

  • Conveioarele spiralate permit transportul pe verticală al produselor și au rolul de depozitare intermediară în spațiile cele mai mici
  • Pentru a completa gama de transportoare cu lanț, Bosch Rexroth cooperează cu smartPac, un producător cu experiență și renumit de conveioare spiralate
  • Conveioarele spiralate sunt bazate pe componentele standardizate ale sistemului VarioFlow

Date tehnice cheie

  • Dimensiune: 80-320 mm
  • Diferență de înălțime: max. 3.000 mm între intrare și ieșire
  • Unghi de înclinare: 5-12°

Descărcare

Povești de succes

Sistemul transportor cu lanț VarioFlow plus – poveste de succes Omega Optix

Industria lentilelor de ochelari de vedere

Sistemul transportor cu lanț VarioFlow plus transportă în mod eficient ochelarii de vedere către stații de lucru manuale.

Pliculețe de ceai transportate pe un sistem transportor cu lanț VarioFlow plus de la Bosch Rexroth

Producția de ceai

Sistemul transportor cu lanț VarioFlow plus pune ceaiul în mișcare, chiar și în spații înguste.

Trei benzi transportoare cu lanț VarioFlow plus cu lăzi ambalate

Intralogistică

VarioFlow plus într-o aplicație de logistică, în cel mai restrâns spațiu: transportul lăzilor Schaefer la stațiile de ambalare manuală, apoi transportul acestora în vederea expedierii.

Bandă transportoare cu lanț VarioFlow plus sub formă de conveior suspendat pentru transportul tapițeriei plafoanelor vehiculelor

Industria auto

VarioFlow sub formă de conveior suspendat pentru transportul plafoanelor vehiculelor din industria auto.