| Sarcină max. de transport: |
Până la 3.000 kg |
| Dimensiunile suportului piesei de prelucrat: | Standard până la 2.200 x 3.000 mm |
| Sistem de acționare: | Acționare cu arbore principal, integral electrică, fără elemente pneumatice (nu necesită întreținere și cu auto-ungere) |
| Viteza transportorului: | Până la 24 m/min |
| Înălțimea de transport: | 350 mm (jos) |
| Motoare: | sunt disponibile motoare de 180W și 250W, interfață pentru motoare terțe |
| Sisteme modulare: | Sistemul modular standardizat din profil de aluminiu |
| Componente speciale: | Unități de divizare, unități rotative, unități de transfer, unități de poziționare |
SPORIȚI-VĂ PRODUCȚIA cu transfer system TS 7plus
Pentru flux de materiale precis și eficient al pieselor de prelucrat grele și voluminoase, transfer transfer system TS 7plus de mare capacitate definește noi standarde. Dezvoltat special pentru ansamblul de baterii și axe electrice care țin de electromobilitate, rezolvă provocări care depășesc limitele sistemelor tradiționale și care ar necesita soluții personalizate costisitoare.
Ca sistem transportor integral electric, fără elemente pneumatice, transportă flexibilă sarcini de până la 3.000 kg în cadrul liniilor dumneavoastră de asamblare. Sistemul modular standardizat și acționarea cu arbore principal, care necesită întreținere redusă, garantează o disponibilitate maximă a sistemului și reduc costul total de proprietate.
Beneficiați de viteze mari de transport, de o configurare intuitivă cu ajutorul software-ului MTpro și de o capacitate flexibilă de extindere a sistemelor existente. Maximizați productivitatea instalațiilor dumneavoastră d, cu ajutorul sistemului de transport de mare capacitate, eficient și adaptat exigențelor viitorului, oferit de TS 7plus.
Date tehnice esențiale