Videoclipul prezintă adaptarea rapidă a planificării unui proiect cu MTpro Online Designer.
| Conținut și funcții | MTpro Online Designer | MTpro (versiune completă) | Piese de schimb MTpro |
|---|---|---|---|
| Layout Designer | ✓ | ✓ | |
| Proiectare și partajare online a configurațiilor și proiectelor | ✓ | ||
| Solicitări de cotații | ✓ | ||
| Coș de cumpărături și comandă de achiziție | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentație pentru produs | ✓ | ✓ | |
| Catalogul pieselor de schimb și calculul listelor de piese de schimb | ✓ | ✓ | |
| Modele CAD | ✓ | ✓ | |
| Funcție ManModel ergonomică | ✓ | ✓ | |
| Instrumente de calcul | ✓ | ||
| Produse | Elemente mecanice de bază, sisteme de producție manuală, sisteme de transfer, VarioFlow, sisteme RFID, intralogistică | Elemente mecanice de bază, sisteme de producție manuală, sisteme de transfer, VarioFlow, sisteme RFID, intralogistică | Elemente mecanice de bază, sisteme de producție manuală, sisteme de transfer, VarioFlow, sisteme RFID, intralogistică |
| Limbi acceptate | de/en/fr/it/es/ja/zh (în funcție de pagina web accesată) |
de/en/fr/it/es/ja/zh | de/en/fr/it/es/ja/zh |
| Cerințe de sistem | |||
| Acces la internet | ✓ | ✓ (pentru actualizări) | ✓ (pentru actualizări) |
| Necesită instalare | ✓ | ✓ | |
| Sistem de operare | Windows 64 biți | Windows 64 biți | |
| Dimensiune | online | 2,2 GB | 1,8 GB |
| Hash MD5 | online | E37FA4CC441AF7D510F20399C2CA7105 (2023-05) |
EA40437A2D931484F96D431AA8FE40CE (2023-05) |
| Hash SHA256 | online | 1F47CC76796AE110E1C7596D40884F5D 66BE3EC38D665DF0B302508D6307F6A5 (2023-05) |
8E7F40C3148241C7EA27A62A6D01B446 DB9F345DA46B710169A9CBE423909C45 (2023-05) |
| Start – MTpro Online Designer | Descărcați MTpro | Descărcați Piese de schimb MTpro |