Un joystick sigur din punct de vedere funcțional este obligatoriu pentru orice funcție critică de siguranță a mașinii în care o defecțiune ar putea reprezenta un risc pentru oameni sau pentru mediu. Acest lucru se aplică acțiunilor de direcție, frânare și ridicare ale echipamentelor care funcționează în conformitate cu standardele globale de siguranță, cum ar fi ISO 13849 sau IEC 61508. Joystickurile noastre electronice, disponibile cu senzori redundanți până la nivelul de performanță d (PLd), asigură conformitatea echipamentelor dumneavoastră cu aceste reglementări internaționale stricte privind siguranța, din Europa până în America de Nord și de pe alte continente.
De la controlere pilot simple și robuste până la joystickuri multifuncționale avansate, Bosch Rexroth oferă soluția perfectă pentru mașina dumneavoastră mobilă. Portofoliul nostru vă oferă libertate completă de a crea o interfață HMI ideală.
Alegeți joystickurile noastre hidraulice pentru control direct, progresiv sau selectați joystickurile noastre electronice cu semnale CAN, PWM sau analogice pentru sisteme care au nevoie de siguranță funcțională până la PLd (nivelul de performanță d) - bazate pe tehnologie BODAS. Completați-vă procesul de proiectare cu gama noastră largă de mânere ergonomice, complet configurabile cu diverse comutatoare și controlere proporționale pentru satisfacerea cerințelor exacte ale aplicației dumneavoastră.
Întrebări frecvente
Aici puteți găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale dumneavoastră.
Când am nevoie de un joystick de nivel PLc sau PLd?
Care sunt avantajele unui joystick CAN bus față de unul analogic?
Un joystick CAN bus este alegerea superioară a producătorilor de echipamente originale (OEM) pentru vehicule moderne, inteligente. Acesta reduce drastic complexitatea cablajului, oferă imunitate ridicată la interferențele electrice pe șantiere și permite diagnosticare avansată pentru o depanare mai ușoară. În timp ce un joystick analogic simplu este o soluție fiabilă pentru funcții de bază, protocolul CAN bus (cum ar fi SAE J1939) reprezintă standardul pentru echipamentele complexe. Acesta asigură o comunicare fără întreruperi între toate componentele electronice, un factor esențial pentru flotele de mașini distribuite la nivel global.
Sunt joystickurile Rexroth potrivite pentru mediile cu teren accidentat?
Joystickurile Bosch Rexroth sunt proiectate pentru durabilitate extremă. Acestea au un grad ridicat de protecție IP (de exemplu, IP67), ceea ce le face rezistente la praf, apă și spălare la presiune ridicată. Construite din materiale robuste și supuse unor teste riguroase la vibrații și temperaturi, acestea garantează performanțe sigure în cele mai dificile condiții de teren, indiferent că este vorba despre frigul arctic, căldura deșertului sau climatele umede. Acest lucru asigură un timp de funcționare maxim al mașinilor, peste tot în lume.
Ce este funcția de „limitator” sau de „blocare” la un joystick?
Un limitator oferă un „clic” tactil sau un punct vizibil în calea joystickului, oferind operatorului feedback fizic. Pe de altă parte, o funcție de blocare menține mecanic joystickul în acea poziție de limitare până când este resetat activ. Aceste caracteristici sunt extrem de utile pentru funcțiile care necesită o setare constantă, cum ar fi menținerea unei viteze fixe sau a unui debit hidraulic constant. Drept urmare, confortul și precizia operatorului pe durata sarcinilor repetitive sunt îmbunătățite.
Unde pot găsi documentație tehnică și modele CAD pentru joystickurile dumneavoastră?
Puteți accesa fișe detaliate cu date tehnice, manuale de instalare și alte informații despre produse pe paginile produselor respective (modele CAD 2D/3D sunt disponibile la cerere). Vă rugăm să accesați Centrul de descărcare Rexroth pentru toată documentația tehnică publică pentru portofoliul nostru de soluții mobile.