Portofoliul eLION

Portofoliul eLION

Portofoliu de soluții, format din componente perfect intercorelate,
pentru electrificarea utilajelor utilizate în afara drumurilor publice.

Înaltă tensiune eLION

Motor eLION

Motor eLION

  • Motoare sincrone cu magneți permanenți, cu rezistență magnetică
  • Variante modulare și scalabile – cu o putere nominală de până la 230 kW
  • Concepute pentru diferite funcții ale vehiculelor utilizate în afara drumurilor publice
  • Integrate cu ușurință, cu ajutorul interfețelor mecanice standardizate
  • Eficiență ridicată

Ascultă podcastul de analiză detaliată 1
Ascultă podcastul de analiză detaliată 2

FIȘĂ TEHNICĂ
FIȘĂ TEHNICĂ
Invertor eLION

Invertor eLION

  • Design robust pentru utilizare în afara drumurilor publice cu comunicații CAN J1939
  • Funcții de siguranță, în conformitate cu ISO 13849 și 25119
  • 3 clase de putere
  • Capabilități superioare de supraîncărcare
  • Asamblare simplă, cu ajutorul conectorilor rapizi
  • Notificare privind informațiile referitoare la date

FIȘĂ TEHNICĂ
FIȘĂ TEHNICĂ
Tehnologia angrenajelor eLION

Tehnologia angrenajelor eLION

  • Concepute pentru soluții mobile acționate prin roți și prin arbori
  • Compacte și robuste, cu eficiență ridicată
  • Proiectate pentru motoare electrice cu turație mare
  • Comutare fără probleme a vitezelor
  • Cuplu maxim la ieșire 7.650 Nm (cutie de transfer) și 42.000 Nm (transmisie directă)
Fișe tehnice
Fișe tehnice
Încărcător integrat eLION

Încărcător integrat eLION

  • Design cu rezistență ridicată pentru aplicații din afara drumurilor publice
  • Încărcător AC unidirecțional și controler de încărcare rapidă DC integrat
  • Sunt posibile conexiuni la rețea monofazată (19 kW) și trifazată (22 kW)
  • Funcționare în paralel până la 88 kW
  • Integrare ușoară, cu ajutorul conectorilor rapizi
  • Notificare privind informațiile referitoare la date

Ascultă podcastul de analiză detaliată

FIȘĂ TEHNICĂ
FIȘĂ TEHNICĂ
Convertizor DC/DC eLION

Convertizor DC/DC eLION

  • Design cu rezistență ridicată pentru aplicații din afara drumurilor publice
  • Conversia din înaltă tensiune în joasă tensiune
  • Convertizor de putere izolat galvanic, pentru 12 și 24 V
  • Design modular pregătit pentru utilizare
  • Integrare flexibilă, cu posibilitatea de utilizare a maximum 4 dispozitive în paralel
  • Notificare privind informațiile referitoare la date
FIȘĂ TEHNICĂ
FIȘĂ TEHNICĂ
Cabluri eLION

Cabluri eLION

  • Cablaje pentru joasă și înaltă tensiune
  • Conector cu 17 poli multifilar pentru codificator
  • Conector (DC/AC) pentru înaltă tensiune codificat cromatic, monopolar, cu blocare rapidă
  • Rezistență la substanțe chimice
  • Cablu ecranat CEM

Fișe tehnice
Fișe tehnice

Joasă tensiune eLION

Motor de joasă tensiune eLION

Motor de joasă tensiune eLION

  • Motoare sincrone cu magneți permanenți, cu rezistență magnetică
  • Variante modulare și scalabile cu o putere nominală de până la 47 kW
  • Concepute pentru diferite funcții ale vehiculelor de teren
  • Integrate cu ușurință, cu ajutorul interfețelor mecanice standardizate
  • Eficiență ridicată
FIȘĂ TEHNICĂ
FIȘĂ TEHNICĂ
Invertor de joasă tensiune eLION

Invertor de joasă tensiune eLION

  • Design robust pentru utilizare de teren, cu comunicații CAN J1939
  • Funcții de siguranță în conformitate cu ISO 13849
  • 3 clase de putere
  • Eficiență ridicată
FIȘĂ TEHNICĂ
FIȘĂ TEHNICĂ