Treceți la conținutul principal
Home
Produse
Soluții pentru mașini mobile
Unități electrice de antrenare mobile
Soluțiile eLION
Soluțiile eLION
Soluții perfect compatibile, adaptate standardelor pieței, integrare fără probleme în diferite vehicule de teren
Siguranță funcțională
În conformitate cu ISO 13849-1, 25119 și 19014 pentru utilaje de teren
Nivel de siguranță până la Categoria 3, PL d și AgPL d
Timp de răspuns local rapid (<5 ms)
Safe Torque Off (funcție de dezactivare sigură a cuplului) prin CAN și/sau pin
Semnale sigure pentru funcții de siguranță
Sistem de interblocare ÎV (înaltă tensiune)
Ascultă podcastul de analiză detaliată
Soluții acționate prin roți
Transmisie planetară compactă cu 3 sau 4 trepte
Frână de parcare statică integrată, operată hidraulic
Cuplu la ieșire de până la 42.000 Nm
Concepute pentru motoare electrice cu turație mare
Deconectare mecanică opțională
Soluții acționate de la osie
Transmisie cu 1 și 2 viteze (cutie de transfer)
Cuplu maxim la ieșire de până la 7.650 Nm
Comutare rapidă și fără probleme a vitezelor (<< 1 sec)
Concepute pentru motoare electrice cu turație mare
Efort minim la instalare și centrare flexibilă
Soluții eOC eLION pentru hidraulică Implement
Cuplare directă a pompei și a motorului
Interfețe standardizate pentru pompe, în conformitate cu SAE J744 și ANSI B92.1
Cilindree variabilă
Control al presiunii, puterii și debitului volumic
Ansambluri cu una sau mai multe pompe
Strategii de viteză pentru funcționare optimizată la nivel de eficiență, NVH (zgomot, vibrații și rigiditate) și termic
Soluții perfect compatibile
Componente electrice perfect compatibile între ele
Clasă de protecție de până la IP6K7 și IP6K9K
Compacte și modulare, pentru scalarea puterii și a cuplului
Interval larg de putere (până la 200 kW) – perfect pentru numeroase funcții ale vehiculelor
Interfețe CAN J1939
Generator eLION controler de putere
Controler al traseului de alimentare pentru mașini diesel-electrice
Nu este nevoie de acumulator-tampon
Controler al limitei de încărcare extrem de rapidă
info@boschrexroth.ro
REVENIRE LA PREZENTAREA GENERALĂ