Romania

Selectaţi-vă locaţia

Romania
 

Siguranța mașinilor

Abordarea inteligentă și eficientă a siguranței mașinilor: Bosch Rexroth asigură prin competența interdisciplinară interacțiunea sigură a tuturor componentelor

– Safety on Board: de la evaluarea riscului până la punerea în funcțiune și instruirea colaboratorilor
– Cheltuieli minime pentru dezvoltare și pentru tot parcursul ciclului de viață
– Productivitate maximă în condiții de maximă siguranță

 
 

Siguranța se numără, la nivel mondial, printre cele mai mari provocări în domeniul construcției de mașini și echipamente. Producătorii și utilizatori trebuie să respecte atât standarde internaționale și regionale, cât și prevederi legale. Astfel, conceptele speciale de siguranță din diverse domenii de utilizare sunt influențate la nivel mondial de ISO 13849, iar la nivel european de directiva UE 2006/142/CE. Accesul unei mașini pe diverse piețe depinde de îndeplinirea cu succes a tuturor cerințelor. Ca furnizor al tehnologiilor de acționare și control, Bosch Rexroth găsește soluția potrivită pentru fiecare cerință.

Pentru ca cerințele de siguranță ale mașinilor dvs. să poată fi îndeplinite simplu și eficient, noi vă oferim Safety on Board: această abordare cuprinde evaluarea riscurilor, dezvoltarea conceptelor de siguranță, selecția componentelor adecvate, aplicarea acestora pentru mașina respectivă, punerea în funcțiune a acesteia, precum și instruirea angajaților dvs. La Bosch Rexroth, competența noastră se întinde pe o arie largă de tehnologii. Electrică, hidraulică, mecanică, componente sau sistem complet, noi înțelegem cerințele dvs. și elaborăm soluția de siguranță adecvată. Noi vom găsi pentru nevoile dvs. combinația optimă între componentele hardware, soluțiile software și serviciile de service.

Protecția persoanelor și echipamentelor conform normelor nu poate avea însă un efect negativ asupra productivității. Operatorii pot maximiza productivitatea doar dacă sistemele de siguranță și echipamentele nu îi încurcă în munca lor. Deoarece funcțiile de siguranță sunt deja integrate în sistemele de acționare și control, implementarea acestora are loc ușor și rapid. Modulele inteligente de software simplifică parametrizarea. Ca rezultat, mașina poate fi pusă în funcțiune mai repede. În plus, alegerea liberă a sistemelor Bus garantează comunicația fără erori dintre componentele noi și cele existente. Clienții beneficiază astfel de servicii de inginerie optimizate pentru noile instalații precum și de costuri minime pentru modificarea celor existente. Componentele Rexroth sunt fiabile justificând astfel investiția dvs. pe parcursul întregului ciclu de viață al mașinii.

Cu ajutorul soluțiilor noastre integrate și personalizate Safety on Board, oamenii și mașinile dvs. vor lucra împreună eficient și în siguranță. Acest lucru este posibil deoarece Bosch Rexroth stăpânește interacțiunea inteligentă dintre diferite sisteme de control și înțelege exact aplicația dvs. Nu are importanță în ce țară este utilizată mașina dvs. Rexroth aplică standarde internaționale și totodată vă ajută la îndeplinirea cerințelor tehnice locale.