Romania Română
    
    
eTraining pentru electronică pentru aplicații mobile

Siguranța funcțională în controlerele electronice ale sistemelor hidraulice mobile

 
Completați formularul și primiți acces la cursul de eTraining
siguranță funcțională

Veți învăța noțiunile de bază despre siguranța funcțională cu privire la utilajele de lucru mobile. Procedura structurată, „10 pași către un nivel de performanță” vă va ajuta să puneți în aplicare cerințele rezultate, în conformitate cu standardele DIN EN ISO 13849, ISO 25119, ISO 19014.

  • Ce înseamnă siguranța funcțională?
  • Definiția și specificațiile funcțiilor de siguranță
  • Design și implementare
  • Verificare și validare
  • Grup țintă:
    Ingineri de service, programatori, proiectanți/ingineri de aplicații, manageri, antrenori