Russia

Выберите страну

Russia
 

Об эффективном, умном, компактном и тихом от немецких специалистов

Marginal Column

Контакты

Отдел маркетинга Бош Рексрот

Тел.: +7(495)560 95 90

Факс: +7(495)560 99 96

mkt@boschrexroth.ru

Вам также может быть интересно:

Энергоэффективный, тихий и экономичный Sytronix, привод с переменной скоростью

18.02.20

Приводы с переменной скоростью вращения Sytronix меняют стандарты и предлагают новые возможности для инновационных конструкций. Энергоэффективные решения с использованием компонентов, согласованных с областью применения, и глубокие знания технологии являются ключом к успеху.

Подробнее


Самый компактный и универсальный гидроагрегат в своем классе

07.05.19

Быстрая, компактная станция с гидроагрегатами Hägglunds DUc - идеальное решение для вашего производства.

Подробнее

Content

CytroBox, энергоэффективный и экономичный гидравлический силовой агрегат, стал темой октябрьского вебинара, которые с этого года специалисты из Германии проводят для всех, кому интересно узнать больше о новых продуктах из промышленной гидравлики Rexroth.

Коллаборация машин и оборудования с IT-системами открывает огромный потенциал для того, чтобы сделать технологию формования более экономичной, быстрой и интуитивно понятной. И тут как раз появляется CytroBox от Bosch Rexroth.

Благодаря своей интеллектуальной, энергоэффективной модульной конструкции он обеспечивает новый подход к решению для среднего диапазона производительности от 7,5 до 30 кВт. Интеграция технологий IoT также открывает путь для последовательной реализации концепций Industry 4.0.

CytroBox - это гидравлический силовой агрегат производительностью от 7,5 до 30 кВт. Предварительно установленные контроллеры в приводах насосов с настраиваемой скоростью регулируют энергопотребление установки индивидуально. Следовательно, скорость снижается при частичной нагрузке или ее отсутствии для экономии энергии, и наоборот, увеличивается при полной нагрузке с высокой динамической реакцией. Это экономит до 80 % энергии по сравнению с силовыми агрегатами с нерегулируемым приводом. Высокая степень эффективности гидравлического распределительного блока, изготовленного с использованием метода трехмерной печати, также способствует более производительной работе установки. При таком аддитивном способе изготовления гидравлический блок становится на 40 % более компактным и имеет усовершенствованные каналы для потока рабочей жидкости. За счет улучшения потока жидкости уменьшаются потери давления и уменьшается количество областей, где могут возникнуть утечки, так как требуется меньше заглушек.

Среди особенностей агрегата также:

  • Встроенные датчики предоставляют информацию о текущем состоянии гидравлического фильтра , состоянии масла и привода.
  • Вся информация, касающаяся CytroBox - от компонента и его рабочего состояния или предстоящих работ по техническому обслуживанию до прогнозного технического обслуживания – доступна через онлайн-диагностическую сеть Rexroth (ODiN).
  • Благодаря оптимизированной конфигурации маслобака требуемый объем гидравлической жидкости снизился на 75 % - с 600 до всего лишь 150 литров.
  • Высокопроизводительные синхронные двигатели с водяным охлаждением на 80 % меньше аналогичных асинхронных.
  • Производимый установкой шум эффективно поглощается благодаря компактному расположению всех компонентов в одном корпусе и встроенным звукоизолирующим матам, поэтому уровень шума CytroBox составляет менее 75 дБ (A) - даже при работе в режиме полной нагрузки.

Если вам интересно узнать больше и о других продуктах промышленной гидравлики Rexroth на вебинарах наших немецких специалистов (на английском и немецком языках), то напишите нам письмо на Sales@boschrexroth.ru с темой письма: Bosch Rexroth Webinars.

Обратите внимание, что, подавая заявку на получение рассылки о вебинарах, вы также соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных.

Тема следующего вебинара 11 декабря – Sytronix, приводы с переменной скоростью. Присоединяйтесь к Будущему!