Russia

Выберите страну

Russia
 

Основные технические данные

Marginal Column
Content
  • Гидравлическая станция
    • Масляный бак общим объемом 50 000 л
    • Насосная станция: номинальная электрическая мощность около 700 кВт
    • Аккумуляторная станция: Поршневые аккумуляторы объемом 13 000 л
    • Азотная станция: на 58 500 л газа
    • Максимальное рабочее давление: 180 бар
    • Максимальный расход: около 9000 л/мин
     
  • Верхняя сцена
    • Лебедки штанкетных подъемов (основная, промежуточная и арьерсцена, панорамные, нулевой план: 116 электромеханических лебедок грузоподъемностью 1000 кг, макс. скорость 1,8 м/с, макс. высота подъема 28 м
    • Лебедки индивидуальных подъемов: 100 электромеханических лебедок грузоподъемностью 1000 кг, макс. скорость 1,8 м/с, макс. высота подъема 27 м
    • Механизм Антрактно-раздвижного и итальянского зановесов
    • 1 портальный софит-мост
    • 2 портальных башни
    • 5 горизонтальных подвижных софитных мостов (из которых 2 с трехсекционными и 3 с пятисекционными фермами)
    • 35 микрофонных лебедок
    • 10 телескопических боковых софитов
    • 12 систем подъема боковых кулис
    • 14 кабельных барабанов с приводом
    • 17 хойстов
    • 2 полетных устройства
    • 1 Противопожарный занавес в портальной зоне
    • 1 люк дымоудаления
    • 5 Противопожарных ворот
    • 1 Ворота арьерсцены
    • 1 Аккустические ворота
    • 1 Ворота склада объемных декораций
     
  • Нижняя сцена
    • Сценические площадки: 7 двухуровневых сценических площадок с наклоняемыми поверхностями, с 17 люками провала на каждой. Ширина площадок 22 м, глубина – 3 м, вес без нагрузки около 70 000 кг, макс. скорость подъема/опускания 0,7 м/с, ход –16 м
    • 2 сейфа мягких декораций с 20 полками каждый и установленными проекционными мостами
    • 5 площадок оркестровой ямы
    • 1 барьер оркестровой ямы
    • 1 наклоняемая авансцена
    • 4 транспортных площадки, одна из которых оснащена станцией перегрузки контейнеров
    • 7 выравнивающих площадок арьерсцены
    • 1 выравнивающий площадка ворот арьерсцены
    • 2 выравнивающих площадки с наклоняемой поверхностью
    • 2 Наклоняемые площадки сцены
    • 1 балетная фура: ширина 18 м, глубина 21 м
    • 1 поворотный круг
    • 7 сценических фур: ширина 18 м, глубина 3 м
    • 2 Базы люка провала
    • 1 суфлерская будка
     
  • Разное
    • Стационарные стальные конструкции для оборудования верхней механизации (основные фермы, колосники, галереи, лестницы)
    • Глокеншпиль на 36 колоколов и орган с 31 регистром
    • Акустическая раковина и оборудование для оркестровой ямы
    • Вспомогательные средства для работы на сцене