Колесные погрузчики и самосвалы
От ширины самосвала напрямую зависит количество материала, который он способен вывезти из гравийного карьера, угольного рудника, открытых или подземных горных выработок. Колесный погрузчик с объемом ковша до 40 м³ легко сдвигает с места целые горы. Гидростатическая технология CVT представлена в различных вариантах исполнения, например в регулируемом гидромеханическом приводе HVT, который обеспечивает колесному погрузчику необходимую динамику для ускорения и замедления на сложном рельефе в оптимальной рабочей точке дизельного двигателя.
Бетономешалки
Бетономешалка надежно доставляет свежие строительные материалы к месту проведения дорожных работ или на строительную площадку. Надежные компоненты и интеллектуальные программные решения Bosch Rexroth управляют вращением барабана так, чтобы обеспечить идеальное замешивание бетона к моменту прибытия и оптимальный уровень шума. Bosch Rexroth также обеспечивает надежное перекачивание строительных материалов с помощью насосов — выше, дальше, быстрее.
Дорожное строительство
Дорожные катки уплотняют поверхность дорожного полотна за счет собственного веса и движения. Закрытый контур ходового механизма и вибрационный привод помогают эффективно использовать всю подводимую энергию. Компактная конструкция насосов Rexroth A4VG/32 и A10VG/10 оставляет больше места для компонентов системы доочистки отработавших газов. Бетоноукладчики и дорожные фрезы помогают создавать современную инфраструктуру. Bosch Rexroth поставляет оптимальные электронные и гидравлические решения для гидравлических приводов. В сочетании с редукторами Rexroth они превращают каждую рабочую машину в настоящий генератор мощности, который без устали идет вперед и точно справляется с поставленной задачей.
Бульдозеры
Задача бульдозера — сравнять с землей любое препятствие. Однако это также требует высокой чувствительности и использования интеллектуального оборудования. Многое зависит от оператора машины, но важную роль играют и приводы Rexroth. Например, компактный насос высокого давления A24VG идеально подходит для двухконтурных приводов с закрытым контуром. Поскольку данный насос сдвоенный, он эффективно подает рабочую жидкость в гидравлические двигатели, буквально вдыхая жизнь в машину и обеспечивая великолепную быстроту реагирования и маневренность!
Экскаваторы-погрузчики
Системы управления мощностью и эффективные решения с использованием компонентов Rexroth (A10V, клапаны SX14 и джойстики TH) — это сила, скорость и уверенный контроль. Точное и комфортное управление позволяет добиваться максимальных результатов при минимальном расходе топлива.
Мини-погрузчики
Маневренность и легкость мини-погрузчика позволяют использовать его даже в самом ограниченном пространстве. На строительной площадке, в саду или парке — идеальные характеристики разворота и точное электрогидравлическое управление позволяют использовать мини-погрузчики в самых разных областях применения. Компактная строительная машина должна иметь небольшой и энергоэффективный привод.
Телескопические погрузчики
Телескопический погрузчик может использоваться в качестве вилочного колесного погрузчика, самоходного крана или рабочей платформы. С помощью такого погрузчика можно укладывать кровельные материалы или штабелировать поддоны на складе.
Точные приводы Rexroth — A4VG и A6VM — обеспечивают плавную регулировку передаваемой мощности для максимально гибкого использования телескопического погрузчика. Система управления гидравлическими агрегатами и ходовым приводом обеспечивает эффективное манипулирование и топливную экономичность.
Магистральные и коммерческие транспортные средства
Многофункциональные транспортные средства должны работать эффективно и при этом максимально тихо. Наличие нескольких гидравлических режимов обеспечивает точный контроль при медленных перемещениях и возможность подключения полного привода. Вне зависимости от того, на какой машине установлены регулируемые аксиально-поршневые насосы Rexroth A18VO — на самосвале, погрузочном кране или крюковом подъемнике — они передают необходимую мощность на любые верхние поворотные конструкции и обеспечивают быстрое перемещение грузов. Таким образом, эффективная логистика становится важным фактором прибыльности бизнеса.