Материалы и ресурсы
Для извлечения прибыли из природных ресурсов — от целлюлозно-бумажного производства, металлургии и изготовления стекла до выработки сахара и резины — необходимо оборудование, способное даже в самых тяжелых условиях эксплуатации обеспечивать необходимую энергию и контроль, чтобы работа была выполнена так, как нужно.
Высокая эксплуатационная готовность в неблагоприятной среде — важное условие для налаживания непрерывных технологических процессов. Именно поэтому проектировщикам и пользователям производственных установок нужны надежные партнеры по автоматизации. На комплексные системные решения Bosch Rexroth для производства самых разных продуктов всегда можно положиться.
Прямые приводы — идеальная технология не только для роторов, но и для множества основных функций штабелеукладчика/заборщика. Благодаря специфическим преимуществам и способности создавать высокий крутящий момент они отлично подходят для высоких нагрузок.
Компания EECV использует прямые приводы Hägglunds для механизмов поворота и перемещения некоторых своих штабелеукладчиков/заборщиков; на трех из четырех старых штабелеукладчиков/заборщиков прямые приводы были установлены для обеспечения поворотов, заменив собой электромотор с тормозом, редуктор и открытую зубчатую передачу. Сегодня моторы Hägglunds CB 840 с тормозом Bica успешно приводят в движение поворотные звездочки. Ходовые приводы на двух роторных заборщиках были оснащены моторами Hägglunds CA 50.
Говорит Говер де Брюн, главный механик компании EECV: «Эти приводные системы обеспечивают надежность и высокий крутящий момент. Они неприхотливы и долговечны, а сервисная служба всегда обеспечивает великолепную поддержку».