Russia

Выберите ваше местонахождение

Russia
Вторичная переработка и утилизация отходов

Вторичная переработка и утилизация отходов

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Вторичная переработка — это процесс изготовления новых материалов и изделий из отходов. К этой сфере также часто относят использование отходов в качестве источника энергии.

Отрасль вторичной переработки быстро меняется, отличается большим разнообразием материалов и строгими условиями. Характерные для данной отрасли проблемы — нехватка промышленного опыта и избыточные простои.

Мы предлагаем уникальные услуги по оптимизации ваших процессов и производительности, включая широкий спектр решений для проектов тяжелого машиностроения, и обширные знания и опыт в области прикладного проектирования.

WE MOVE.

Гидравлическое оборудование для индустрии вторичной переработки

Гидравлическое оборудование для индустрии вторичной переработки

Вместе с неуклонно растущей важностью вторичной переработки растет и спрос на гидравлическое оборудование для этой отрасли. Скрапные ножницы, измельчители и прессы для отходов должны быть не только мощными и надежными, но также тихими и рентабельными. Высокая производительность, прочность и точность гидравлических систем позволяют достичь всех этих целей. И если вы серьезно нацелены на успех, то решения Bosch Rexroth станут для вас идеальным выбором. Ведь преимущества гидравлической техники Bosch Rexroth будут приносить вам выгоду на протяжении всего жизненного цикла продуктов.

Автоклавы

Автоклавы

Широкие функции управления нашими приводными решениями позволяют останавливать автоклав в заданном сбалансированном положении. Благодаря этому вы сможете обеспечить эффективную загрузку и разгрузку барабана. При работе нагрузка распределяется на 100 %, а автоклав запускается с высоким пусковым крутящим моментом независимо от нагрузки.

Барабаны для ферментации

Барабаны для ферментации

Высокий пусковой крутящий момент и 100%-ная характеристика распределения нагрузки гарантируют равномерную и надежную обработку даже при большой загрузке барабана. Несмотря на компактность и легкость, наши приводные решения обеспечивают точность и универсальные возможности управления.

Подающие конвейеры

Подающие конвейеры

Современные редукторы в ветровых турбинах предъявляют высокие требования к качеству масла. Однако, несмотря на высокую эффективность, они теряют много энергии в форме тепла, которое необходимо рассеивать. Насосные фильтрующие модули Bosch Rexroth идеально справляются с обеими задачами.

Подающие рольганги

Подающие рольганги

Медленно или быстро, назад или вперед — наши приводные решения обеспечат надежную подачу материала на ваше оборудование. Благодаря простому управлению и высокой скорости реагирования вы легко сможете менять скорость и направление. Даже при очень низких скоростях наши системы позволяют генерировать очень высокий крутящий момент в постоянном режиме.

Скрапные ножницы и пакетировочные прессы

Скрапные ножницы и пакетировочные прессы

Для эффективной упаковки в кипы и резки необходимы сила и точность. Наши мощные системные решения имеют великолепные возможности управления, что позволяет с легкостью адаптировать их к различным материалам. Даже при сильном потоке переключение осуществляется быстро и без толчков, а встроенная защита от ударных нагрузок предохраняет ваше оборудование от повреждений при резке.

Измельчители

Измельчители

Как заставить все работать — вот тема, в которой мы разбираемся лучше всего. Какая бы задача перед вами ни стояла — рвать и спрессовывать или подавать и измельчать — мы готовы предложить свое решение для любых технологий и условий эксплуатации. Медленно или быстро, назад или вперед — не важно: наши мощные и гибкие системные решения, создаваемые с учетом ваших потребностей, в любом случае обеспечат надежную работу и оптимизацию производительности.

YOU WIN.

Эффективность

Эффективность

Для эффективной упаковки в кипы и резки прочных материалов необходимы сила и точность. Решения Bosch Rexroth отличаются высокой прочностью и надежной мощностью в сочетании с отличной управляемостью и могут быть с легкостью адаптированы к самым разным материалам, которые приходится обрабатывать каждый день. Эти преимущества — залог максимальной пропускной способности оборудования и оптимизации производства.

Сила

Сила

Мы знаем все о том, как предоставить энергию для эффективного выполнения сложных повседневных задач перерабатывающей отрасли, оптимизировать производство за счет точного управления и обеспечить безопасность оборудования и персонала.

Безопасность

Безопасность

Для ваших сотрудников детализированное управление системами означает дополнительную безопасность. А для вашего бизнеса это возможность выйти на максимальную пропускную способность и оптимизировать производство. Несмотря на компактность и легкость, наши приводные решения обеспечивают точность и универсальные возможности управления.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приводы Hägglunds

Приводы Hägglunds помогают компании Genan спасать резину от отправки на свалку и возвращать ее в продуктивную эксплуатацию.

Прямые гидравлические приводы Hägglunds занимают важное место в работе Genan с момента открытия в 1990 году первого завода компании в Виборге (Дания). Благодаря встроенной устойчивости к ударным нагрузкам при блокировке и способности выполнять запуск, останов и смену направления вращения столько раз, сколько потребуется, они отлично подходят для такого оборудования наших систем, как измельчители.

Приводы Hägglunds используются на всех заводах Genan. Всего компания эксплуатирует сегодня шесть предприятий в разных точках мира. Сначала она открыла подразделение в Берлине в 2003 году, а позднее еще в двух городах Германии — Дорстене и Каммлахе. Первым объектом за пределами Европы в 2014 году стал завод в Техасе, а недавно открылось предприятие в Португалии, после чего суммарная пропускная способность заводов достигла почти 400 000 тонн в год.

СЕРВИС

Запасные части

Запасные части

Компания Bosch Rexroth предлагает полный спектр услуг по ремонту, поддержанию в исправном состоянии и модернизации различного оборудования.

Подробнее
Ремонт

Ремонт

Быстрый и надежный ремонт вместо дорогостоящей замены: оперативный ремонт позволяет вернуть оборудование в эксплуатацию и возобновить работу.

Подробнее
Выездное обслуживание

Выездное обслуживание

Нужна помощь на месте эксплуатации? Технические специалисты по сервисному обслуживанию Bosch Rexroth приедут к вам.

Подробнее
Модернизация

Модернизация

Мы превращаем старое в новое, а новое делаем еще новее! Наши опыт и знания позволяют существенно увеличить срок службы вашей производственной линии с сохранением максимальной производительности, используя решения по переоборудованию.

Подробнее