Russia

Выберите страну

Russia
 

Обработка стекла

Максимальная точность и высокая скорость: Бош Рексрот оптимизирует обработку стекла

- Интерполяция CNC с высоким разрешением в нанометровой области
- Динамические линейные электроприводы IndraDyn L
- Комплектные системные решения для универсального применения

Обработка стекла
 
 

Используя приводную технику и системы управления компании Бош Рексрот для обработки точно оптических стекол, можно достигнуть точности, не имеющей себе равных. Так станки для шлифовки стекла или полировочные станки работают с точностью, величина фактора которой находится от 5 до 10 пунктов выше фактора, достигаемого в металлообработке. Возможные допустимые отклонения от 50 до 60 нанометров соответствуют толщине лишь 100 атомных слоев.

Комплектные системные решения Бош Рексрот могут быть применены и в обработке различных прецизионных изделий, например, в области медицинской техники при изготовлении линз эндоскопов, которые играют все более важную роль при инвазивных операциях. Но и при обработке линз больших размеров, которые необходимы для производства полупроводников, или призм для высокомощной диагностической техники, технологические решения компании Бош Рексрот предельно снижают производственные дефекты в нанометровой области.

При обработке плоского листового стекла важными аспектами являются прежде всего точность и скорость. Высокомощные производственные установки для однослойных безопасных или многослойных стекол нуждаются в повышении точности при постоянном поддержании высоких скоростей, чтобы тем самым достичь более высокой производительности. Таким образом повышается темп Вашей производительности и Вы можете в значительной степени снизить производственные расходы. Один из самых быстрых станков резки стекла в мире работает при помощи линейных приводов компании Бош Рексрот. Для традиционных решений с механической трансмиссией характерны высокие допустимые отклонения, в то время, как у прямых приводов они отсутствуют.

Результат:
- Существенно более точная резка с ощутимо меньшими допустимыми отклонениями.
- Снижение времени цикла при нарезке на 20% за счет 1,5-разового ускорения в сравнении с общепринятыми на данный момент комбинациями ротационных сервомоторов с зубчатой рейкой.