Russia

Выберите страну

Russia
 

Продукты и решения

Content
Открыть по стандартам

Открыть по стандартам

 

Быстрее к цели с помощью системных решений

Комплексные системные решения с функциональными возможностями, специально подобранными к процессам формования металла из различных материалов, ускоряют весь процесс проектирования и извлекают максимальную выгоду из любой приводной технологии.

IndraMotion для обработки металлов давлением

IndraMotion для обработки металлов давлением - это модульное, масштабируемое системное решение для особенно экономичных одно- и многоосевых применений в обработке металлов давлением. Предварительно запрограммированные системы управления, компактные блоки управления, а также интеллектуальные приводы с широким спектром вращающихся и линейных двигателей обеспечивают максимальную производительность и качество продукции.

IndraDrive ML - Большие электроприводы до 4 МВт

Привода IndraDrive ML расширяют семейство IndraDrive и включают более высокий выходной диапазон, благодаря которому отдельные приводы способны генерировать до 500 кВт. До 8 блоков могут быть подключены параллельно для достижения выходной мощности до 4 МВт. Таким образом, эти компактные модульные инверторы являются универсальными и могут использоваться в качестве сетевых или моторных инверторов, чтобы минимизировать количество вариантов, упростить обработку и сократить расходы на хранение при экономии энергии в процессе.

Продукты для конкретного применения

В разделе Приложения вы найдете конкретные продукты для отдельных прессов.

Полный каталог продукции

Здесь вы найдете полные каталоги продукции для отдельных технологий:

Промышленной гидравлики

Мобильной гидравлики

Электроприводов и органов управления

Пневматики

Технологии линейного движения и сборки