Russia

Выберите страну

Russia
 

Установки для морского бурения

Ваш надежный партнер в открытом море: надежная и безопасная эксплуатация установок для морского бурения благодаря Бош Рексрот

- Соблюдение строжайших требований безопасности
- Реализация индивидуальных проектов с интенсивной консультацией
- Ваш надежный партнер начиная с фазы проектирования и до ввода в эксплуатацию

Установки для морского бурения
 
 

Эксплуатирующие предприятия и поставщики оборудования для морских буровых установок должны быть в состоянии положиться как на человека, так и на технические приспособления. Вдали от берега даже незначительные проблемы могут привести к серьезным последствиям. К тому же, не следует забывать и о высоких требованиях безопасности к буровым установкам. Бош Рексрот предлагает производителям данной отрасли приводы и системы управления, способные непрерывно противостоять волнам, ветру и морской воде.

Наши клиенты могут приобрести отдельные комплектующие, а также системы, разработанные в соответствии с их индивидуальными требованиями. Морские буровые установки являются для нас индивидуальными проектами, нуждающимися в интенсивной поддержке, поэтому компания Бош Рексрот в качестве партнера поддерживает своих клиентов начиная с фазы проектирования и вплоть до полной реализации проекта. Разработка концепции, анализ выполнимости, производство, проведение монтажных работ, а также сервисные услуги в любой точке мира – все это мы способны обеспечить из одних рук. При помощи программ моделирования производственных процессов мы проводим анализ выполнимости и безопасности проекта, исходя при этом из своего обширного опыта. Это позволяет нам распознать и устранить возможные проблемы еще до начала производственного процесса.

Передвижные и подъемные устройства, системы «компенсации волн», система стыковки палуб – системы компании Бош Рексрот для морских буровых установок охватывают весь диапазон применения в открытом море. Являясь партнером группы Allseas по конструированию, специалисты Бош Рексрот разработали комплектующие для приводов и систем управления самого большого в мире мобильного подъемного устройства для морских буровых установок. Специальное судно способно целиком поднять и доставить на берег надстройки для морских буровых платформ весом до 48000 тонн. Для сравнения: Эйфелева башня весит всего лишь одну пятую часть. Демонтаж этих огромных конструкций осуществляется на берегу в сравнительно более безопасных условиях и с меньшими расходами, чем в открытом море.