Russia

Выберите страну

Russia
 

Машины для литья под давлением и машины для литья пластмасс

Машины для литья под давлением и машины для литья пластмасс
 

Высокая точность воспроизведения и короткие циклы являются наиважнейшими факторами для производителей машин для литья под давлением и машин для литья пластмасс. Главным необходимым условием для этого является оптимальная согласованность между управлением и гидравлическими и электрическими приводными устройствами. При этом заметна тенденция к повышенному спросу на свободно комбинируемые функциональные модули для гибридных машинных концептов. Бош Рексрот занимается разработкой комплектующих с предустановленными параметрами назначений, специально спроектированных и разработанных для машин для литья под давлением, а также разработкой приводных систем автоматизации по индивидуальным требованиям клиентов, которые можно комбинировать друг с другом.

Производители могут выбирать между гидро- и электроприводами, а также гибридными приводами – открытые интерфейсы делают их гибкими в применении. Программируемые функции существенно облегчают конфигурацию даже очень сложных процессов координации движений на машинах для литья под давлением. Бош Рексрот использует в этих целях струйную технику, а также электрические и мультитехнические решения.

Сочетание устойчивых гидравлических приводных технологий с цифровой настройкой открывает перед производителями и пользователями новые возможности. Специальные насосы для использования с водно-гликолевой негорючей гидравлической жидкостью на основе диэтиленгликоля убеждают, например, долгим сроком службы. Они оснащены впрыскивающими клапанами с особенно высокой точностью воспроизведения и динамикой. Поэтому они способствуют повышению производительности и эксплуатационной готовности машины.

Энергопотребление своих машин пользователи могут снизить до 80%, используя, например, наш привод насоса с регулированием скорости вращения Syntronix, одновременно снизив и уровень шума. Комплектующие могут легко быть интегрированы в новые машинные концепты или комбинироваться с другими модулями. Благодаря поставке системных решений автоматизации в готовом для монтажа виде дополнительно сокращается время сборочных работ.

Машины для литья пластмасс применяются почти для всех легких стандартных применений, вплоть до изготовления фасонных деталей, состоящих из несколько крупноразмерных компонентов. Не только технологии и процессы диктуют рамочные условия, но и широкий спектр применений. Каждый производитель определяет посредством этих общих требований свои индивидуальные производственные качества. Предлагаемый ассортимент продукции Бош Рексрот обхватывает высоко конфигурируемые гидравлические и электрические приводные комплектующие, а также модули с заранее установленными функциями и комплексные системные решения. При этом только у нас Вы сможете приобрести все приводы и приводные устройства из одних рук. Ваши преимущества: различные комплектующие от Бош Рексрот идеально согласованы друг с другом.

С помощью электрификации гидравлики Бош Рексрот формирует тенденцию к гибридным и полностью электрическим машинам для литья пластмасс и машинам для литья под давлением. Производители 80 стран могут полностью положиться на наш опыт в области мультитехнологий. Мы поможем Вам сделать Ваш производственный процесс более гибким и рентабельным.

Получить более подробную информацию на глобальном сайте