Russia

Выберите страну

Russia
 

Сборочные и транспортные технологии, манипуляторы

Быстрое переоборудование: разносторонне применимые монтажные системы и системы транспортировки изделий от Бош Рексрот

Монтаж и транспортировка изделий
 
 

Монтажные системы и системы транспортировки изделий существенно влияют на уровень производительности и качество производства. Специально разработанные для отдельных производственных процессов системные решения связаны, как правило, с высокими затратами при разработке. Поэтому производители нуждаются в модульных решениях для автоматизации технических процессов, с широкими и гибкими возможностями изменения конфигурации и функциональности, которые помогут им снизить затраты времени и издержки производства. Данным требованиям Бош Рексрот противопоставляет свою систему комплектующих и решений.

Благодаря широкому ассортименту нашей продукции Бош Рексрот предлагает производителям и пользователям выбрать именно те решения, которые идеально соответствуют их требованиям. Высочайший уровень производительности, точность, готовность и надежность в эксплуатации машины – всем этим требованиям наилучшим образом соответствуют наши модульные решения для выполнения эффективных и надежных задач для сборочных производств и транспортных системы. Все комплектующие, как например, электроприводы и линейные системы, идеально согласованны друг с другом, благодаря чему обеспечивают точное позиционирование оборудования даже при высокой динамике.

С помощью разработанной Бош Рексрот модульной системы EasyHandling возможно снижение затрат до 80%. Пользователи интеллектуального программного инструмента EasyWizard могут сократить ввод в эксплуатацию электрических осей до нескольких минут. А за счет предварительно запрограммированной логики движения в расширенной версии системы EasyHandling advanced исчезает необходимость в трудоемком программировании.

При оптимизации процессов производители могут воспользоваться преимуществами разнообразных системных решений от Бош Рексрот. Кроме того, наши специалисты будут рады оказать помощь нашим заказчикам на месте настроить уже имеющиеся в наличии системы монтажа и транспортировки изделий к последующим требованиям эксплуатации.