Russia

Выберите страну

Russia
 

Электроприводы и элементы управления

Content
CNC- платформа - IndraMotion MTX

CNC- платформа - IndraMotion MTX

IndraMotion MTX - индивидуальная масштубируемая платформа с ЧПУ с интегрированным ПЛК для управления до 64 осей . Минимальное время цикла ПЛК и ЧПУ оптимизирует время обработки и простоя. Открытая системная платформа очень совместима с другими системами. Ядро ЧПУ с комплексными технологическими функциями обеспечивает максимальную гибкость. IndraMotion MTX также впечатляет своей удобностю для пользователя , так как он легко масштубируется по проиводительности и функциональности. Картинки и как выглядеть доложно , смотри на сайте в комментах

Получить дополнительную информацию

 
Логика движения -IndraMotion MLC

Логика движения -IndraMotion MLC

Компактная система IndraMotion MLC дает вам полную свободу для удволетворения ваших современных требований к автоматизации машин. Иннавационые функции программного обеспечения и прошивки , простые разработки и открытые интерфейсы гарантируют максимальную гибкость. Электрические и гидравлические приводные системы и комплексные функции роботов могут быть быстро и легко интегрированы в решение для автоматизации с использованием тех же инструментов и функций.

Получить дополнительную информацию

 
Интерфейсы - IndraControl V

Интерфейсы - IndraControl V

Системы управления и визуализация IndraControl V, которые масштубируются по функциональности и производительности и могут интегрировать терминалы на базе контроллера и устройства СЕ через стандартные и высокопроизводительные промышленные ПК , предлагают комплексный портфель устройств для приложений для работы и визуализации . Обладая простой системой интеграции через стандартизованные коммуникационные интерфейсы, а также высокую производительность и перспективную конструкцию благодаря новейшим технологиям процессора, устройства могут использоваться для чистой визуализации или со встроенными функциями ПЛК и движения.

Получить дополнительную информацию

 
Сервоприводы - IndraDrive

Сервоприводы - IndraDrive

Независимо от того, является ли это основным приводом для сервопреобразователей, электронных приложений для передачи прессов или для решения проблемы автоматизации в ленточных конвейрных системах : масштубируемая рабочая платформа IndraDrive, которая имеет мощность от 0,1 кВт до 630 кВт, также может легко интегрировать существующие архитектуры. Идеальное решение для всех приложений, в которых универсальность, эффективность и небольшое пространство для установки являются ключевыми факторами.

Получить дополнительную информацию

 
Модульные сервоприводы- IndraDrive M

Модульные сервоприводы- IndraDrive M

Многоосевые приложения являются областью модульной системы IndraDrive M. Блоки питания обеспечивают необходимое напряжение шины постоянного тока для инвенторов. Компактные одноосные или двухосные инверторы и блоки питания со встроенными компонентами сетевого подключения обеспечивают особенно малые решения для больших групп осей.

Получить дополнительную информацию

 
Компактные сервоприводы - IndraDrive C

Компактные сервоприводы - IndraDrive C

Идеальное решение для всех приложений, в которых универсальность, эффективность и небольшое пространство для установки являются ключевмыи факторами. IndraDrive от Rеxroth больше по объему, более интелектуальные и безопасные, а также уникально масштубируемые по производительности , функциональности. Компактные преобразователи и модульные инвенторы на интегрированной платформе. Эти устройства могут комбинироваться экономически эффективным образом в зависимости от задач и требований приложений. Открытость в общении с Sercos и интерфейсом Multi-Ethernet для легкой интеграции в различные артихектуры автоматизации.

Получить дополнительную информацию

 
Синхронные сервомоторы - IndraDyn MSK

Синхронные сервомоторы - IndraDyn MSK

Компактный высокопроизводительный серводвигатель IndraDyn MSK , характеризуется широким спектором мощности и узким шагом. Высокая плотность крутящего момента этих синхронных сервоматоров допускает конкретную компактную конструкцию с максимальным крутящим моментам до 495 НМ.

Получить дополнительную информацию

 
Синхронные сервомоторы - IndraDyn MKE

Синхронные сервомоторы - IndraDyn MKE

Взрывобезопасные двигатели IndraDyn MKE соответствуют спецификациям ATEX и UL/CSA и позволяют разрабатывать и развертывать единую машину в глобальном масштабе. При непрырывном крутящем моменте в диапозоне от 0,9 до 48Нм двигатели МКЕ сочетают исключительную надежность с конструкцией без обслуживания и высокой перезагрузочной способностью

Получить дополнительную информацию