×

Наборы инструментов

Инструменты для расширения стандартных функций


  • Ускоренная реализация сложных задач
  • Целостная интеграция расширенных станочных функций
  • Обширные библиотеки для ускорения программирования
  • Оптимизация рабочего процесса за счет дополнительных интерфейсов проектирования
  • Модульное проектирование с версионированием

Наборы инструментов расширяют стандартный ряд функций ПЛК проектно-конструкторской платформы IndraWorks за счет ориентированных на технологию решений. Например, Generic Application Template (GAT) предоставляет пользователю расширенную типовую программу. Функциональный набор Handling позволяет получить предварительно конфигурированное декартово системное решение, а Team Engineering представляет собой систему управления версиями в проектно-конструкторских проектах.

  • Предустановленная модульная структура программы и проекта для разработки многоразовых приложений
  • Набор инструментов с шаблонами для разработки индивидуального приложения в IEC 61131-3
  • Автоматическое генерирование кода для моментально готового к применению проекта для станка
  • Открытый исходный код программы – расширение и адаптирование в любое время
  • Отслеживание версионированных проектов встроенными системами контроля версий
  • Высокое качество программного обеспечения для станков
  • Поддержка группового проектирования
  • Улучшенное модульное проектирование благодаря библиотекам версионированных проектов
  • Универсальная система обеспечения безопасности на масштабированных платформах управления
  • Целостное расширение систем управления Rexroth с поддержкой нескольких ведущих устройств
  • Единое проектирование стандартных ПЛК и ПЛК систем безопасности в одной программе
  • Проверенное комплексное решение, основанное на сотнях реализованных систем
  • Сертифицировано для глобального применения по международным стандартам безопасности
  • Комбинация из нескольких роботов и приложений ПЛК с системой управления MLC
  • Большое количество предустановленных движений
  • Богатая библиотека функций ПЛК для команд конфигураций и движения
  • Сложные движения с полной синхронизацией с конвейером
  • Простое программирование с помощью графического интерфейса кинематики
  • Системное решение с предварительными настройками для задач простого перемещения и перемещения в декартовых координатах
  • Система на базе ПЛК и MotionLogic с новейшими технологиями для удобного обращения
  • Готовые к включению устройства ЧМИ
  • Конфигуратор для установки
  • Язык циклового программирования
  • Сопряжение осей с синхронизацией угла/скорости, ось кулачкового диска
  • Портальная группа, Anti-Backlash, сопряжение «ведущий/ведомый»
  • Одновременная обработка
  • Простая интеграция в среду Индустрии 4.0


© Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2019-01-11 12:32:48