×

Программные средства

Инструменты для всего проектно-конструкторского процесса


  • Быстрое проектирование с управляемым рабочим процессом
  • Комфортная среда программирования для всех функций ПЛК
  • Обширные программные библиотеки, соответствующие IEC 61131-3 и PLCopen
  • Подготовленный пользовательский интерфейс с заголовками, зонами управления, управлением пользователями
  • Встроенная диагностика сообщений от системы управления и приводов

Центральным программным инструментом является проектно-конструкторская платформа IndraWorks. Она обеспечивает эффективное проектирование, программирование, ввод в эксплуатацию и диагностику самых разнообразных технологических процессов на протяжении всего жизненного цикла станка.

Дополнительные инструменты, например WinStudio для визуализации, SafeLogic Designer для конфигурирования и программирования систем безопасности или WebConnector для интеграции системы управления в ИТ-сеть, дополняют комплекс мощных проектно-конструкторских средств.

 

  • Программирование ПЛК и управления движением на базе CoDeSys V3 с объектно-ориентированными расширениями языка
  • Продуманное управление с информационной поддержкой
  • Обширные программные библиотеки согласно IEC 61131-3 и PLCopen
  • Стандартные интерфейсы, например, FDT/DTM, подключение систем контроля версий и интерфейса автоматизации
  • Подробная диагностика
  • Подготовленный пользовательский интерфейс с заголовками, зонами управления, управлением пользователями и пр.
  • Расширение отдельных приложений с помощью диалогового проектирования в IndraWorks Engineering
  • Интеграция пользовательских приложений, например, ActiveX или .NET Controls
  • Постоянное сохранение данных ПЛК, движений и HMI в проекте
  • Встроенная диагностика сообщений от системы управления и приводов
  • Простое проектирование системы визуализации
  • Автомасштабирование экрана
  • Выбор объектов в обозревателе проектов
  • Динамическое генерирование web-сайтов
  • Проектирование без знания языков высокого уровня
  • Моделирование обработки на металлообрабатывающих станках
  • 3D-визуализация движений станка, добавления/удаления материала и столкновений
  • Близкое к реальности моделирование благодаря интеграции в виртуальную систему MTX
  • Поддерживаемые технологии: сверление, фрезерование, перфорация/высечка, струйное резание, технологии нанесения
  • Создание и корректировка кинематики для Virtual Machine Simulation системы MTX
  • Определение кинематических связей
  • Импорт и корректировка данных 3D-геометрии (формат: STL)
  • Определение соотношений при столкновениях
  • Простое создание эксцентриков с помощью графических объектов
  • Применение законов движения согласно VDI 2143
  • Переключение между стандартным и аналитическим видом
  • Импорт/экспорт в различные форматы
  • Функция масштабирования
  • Управление языком приложения
  • Загрузка проекта и микропрограммы
  • Определение свободных структур меню
  • Редактор шрифтов для создания индивидуальных наборов символов
  • Интуитивно понятное проектирование отдельных станций или станций, подключенных через EFI
  • Подробное представление логики и оборудования
  • Графическое программирование функциональной схемы с макс. 255 блоками логики
  • Обширная библиотека блоков
  • Offline-моделирование
  • Кроссплатформенность - работает на всех устройствах, на которых есть Java Runtime (Java Runtime Environment, JRE)
  • Быстрый обмен данными с использованием протокола WebSocket
  • Коммуникация с подчиненными устройствами через OPC UA и Open Core Interface
  • Встроенный веб-сервер для HMI на базе Интернет-технологий
  • Базирующееся на HTML5 создание универсальных систем визуализации
  • Интегрировано в IndraWorks Engineering, включая предварительный просмотр изображений онлайн и привязку к процессу
  • Прямой доступ с технологическими данными ко всем компонентам автоматизации Rexroth
  • Создание пользовательских интерфейсов ввода в эксплуатацию (часть лицензии IndraWorks Engineering)
  • Создание особых веб-страниц для WebAssistant (программная опция)
  • Производственно-ориентированная система программирования станков с ЧПУ для 2D-нарезания стальных листов
  • Подходит для различных технологий струйной резки: Лазер, вода, плазма
  • Эффективное и надежное программирование станков ЧПУ на основе проектных данных
  • Бесшовная интеграция в пользовательский интерфейс мультисенсорной панели MTX


© Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2019-07-22 14:49:36