Модульная концепция компактных систем ввода-вывода от Rexroth обеспечивает максимальную гибкость при экономически эффективной реализации индивидуальных концепций станков. Модули ввода-вывода отличаются прочной конструкцией и надежными механическими элементами, простотой обращения, а также высокой скоростью монтажа и отклика — как для размещения в шкафу управления, так и на месте расположения оборудования. Использование открытых стандартов в коммуникации способствует идеальной интеграции модулей ввода-вывода с максимальной степенью готовности.
- Компактные, модульные и простые
- Эргономичное оборудование ввода-вывода для монтажа на DIN-рейку
- Возможна индивидуальная комбинация модулей
- Инновационная концепция монтажа и подключения
- Компактные, модульные и простые
- Эргономичное оборудование ввода-вывода для монтажа на DIN-рейку
- Возможна индивидуальная комбинация модулей
- Инновационная концепция монтажа и подключения
- Прочные и надежные
- IO-Link по спецификации V1.1
- Шлюзы для всех релевантных систем полевой шины
- Быстрый монтаж, исключающий ошибки
- Простая установка
- Высокая степень защиты IP67 для суровых промышленных условий
- Продуманная концепция управления напряжением с выборочным отключением
- Быстрый монтаж, исключающий ошибки
- Высокая эксплуатационная надежность при экстремальных окружающих условиях
- Компактное исполнение