×

Industrial IoT


  • Plug-and-Run — конфигурация на основе браузера
  • Все от одного производителя — решения от датчика до облачных функций
  • Connectivity — соединение множества источников данных и ИТ-систем
  • Device Management via Device Portal — центральный доступ для управления устройствами IoT  (удаленный доступ, резервное копирование/восстановление данных, развертывание программного обеспечения)
  • Брандмауэр и сегментирование сети VPN, защита от несанкционированного доступа третьих лиц и конструкция туннеля VPN для безопасного удаленного обслуживания
  • Кроссплатформенность - работает на всех устройствах, на которых есть Java Runtime (Java Runtime Environment, JRE)
  • Быстрый обмен данными с использованием протокола WebSocket
  • Коммуникация с подчиненными устройствами через OPC UA и Open Core Interface
  • Встроенный веб-сервер для HMI на базе Интернет-технологий
  • Подходит для контроля состояния различных станков
  • Компактная и прочная конструкция, рассчитанная на суровые промышленные условия
  • Простой монтаж в новые или имеющиеся станки и установки
  • Сразу готов к эксплуатации, т. к. программирование не требуется


© Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2020-06-09 16:05:34