Перейти к содержимому
×
Дополнительная информация
- Сочетание блочного ПК и вынесенного дисплея
- Компактная конструкция
- Масштабируемый формат дисплея
- Мультисенсорное управление жестами, касаниями и кнопками
- Надежная конструкция
- Промышленные ПК для размещения в шкафу управления
- Компактная конструкция
- Оптимизация под шкаф управления
- Надежная конструкция
- Компактная конструкция
- Масштабируемый формат дисплея
- Мультисенсорное управление жестами, касаниями и кнопками
- Надежная конструкция
- Управление и контроль по выгодной цене
- Компактные размеры
- Управление с сенсорного экрана
- Простое проектирование системы визуализации
- Объемное ПО визуализации
- Универсальное применение благодаря принципу «горячей» замены
- Функции безопасности для человека и машины
- Ручки со встроенными кнопками подтверждения и останова
- Прочный корпус – специально для применения в промышленности
- Оптимальная эргономика для безопасной и неутомляющей работы
- Компактное исполнение для установки в распределительный шкаф
- Прочный корпус для установки на консоль
- Без жесткого диска, без вращающихся компонентов
- Инновационные мультисенсорные функции
- Управление и визуализация с помощью программного средства WinStudio
- Детально продуманная концепция управления
- Класс защиты IP54
- Выдвижная клавиатура со встроенной мышкой
- Пленочно-контактная клавиатура с отдельным цифровым блоком
- Класс защиты IP65
- Интерфейс ведущего устройства Sercos
- ЦП систем безопасности для приложений SafeLogic