Перейти к содержимому
×
Масштабирование по мощности и объему функций Простое расширение функций с помощью функциональных модулей Быстрая централизованная и децентрализованная интеграция входов/выходов До 64 осей с синхронизированными и координированными движениями на одной системе управления Sercos Onboard, PROFIBUS и Multi-Ethernet (опция) Простое расширение функций через модули расширения (коммуникация, технология) Простая интеграция вх./вых. посредством прямого подключения модулей вх./вых. S20 или путем интеграции рассредоточенных станций вх./вых. через различные полевые шины Быстрая обработка данных вх./вых. в процессе их поступления в ходе различных режимов работы (асинхронный режим, режим тактовой синхронизации, цикличный режим) Продолжительность циклов ПЛК до 250 мкс Сертифицированная система безопасности Встроенное в привод управление движением согласно IEC 61131-3 Электронная синхронизация до 10 сервоосей Интуитивно простой инжиниринг с использованием программной среды IndraWorks Дополнительные интерфейсы для обмена данными и связи Платформа управления со встроенным усилителем привода и вводом/выводом До 12 осей и 120 вводов/выводов в одном узле управления До 64 узлов управления в одной системе Программирование на языке высокого уровня (C/C++/.Net) Управление с использованием операционной системы Linux Для транспортировки и точного позиционирования Индивидуальное масштабирование и гибкая адаптация Компоненты управления плюс интеллектуальное программное обеспечение Языки высокого уровня (C/C++/.Net) и программирование ПЛК Возможность использования для процессов, протекающих в вакууме