Обширный ассортимент двигателей Rexroth впечатляет высочайшей производительностью и уникальным разнообразием конструкций, исполнений и мощностных характеристик. В сочетании с системой привода IndraDrive вы сможете создавать с нашими безотказными двигателями стандартные системы и системы высокого уровня для современной, интеллектуальной, высокодинамичной, точной и надежной автоматизации производства. Широкую линейку изделий дополняют специальные взрывозащитные исполнения, отвечающие требованиям ATEX и UL/CSA.
- Новое поколение MS2N с более чем 50 типами изделий охватывает область макс. крутящих моментов до 360 Нм
- Синхронные серводвигатели MSK с макс. крутящим моментом 631 Нм
- Синхронные серводвигатели MKE в прочной на давление оболочке для взрывоопасных зон, до 187 Нм
- Сверхкомпактные синхронные серводвигатели MSM до 7,1 Нм для подключения к IndraDrive Cs
- Асинхронные серводвигатели MAD, принудительная вентиляция, для мощностей до 93 кВт
- Асинхронные серводвигатели MAF, водяное охлаждение, для мощностей до 120 кВт
- Самоохлаждающиеся синхронные линейные электродвигатели ML3 с железным сердечником для усилий перемещения до 4500 Н
- Синхронные линейные электродвигатели с жидкостным охлаждением MLF с железным сердечником для усилий перемещения до 21 500 Н
- Безжелезные синхронные линейные электродвигатели MCL с макс. скоростью до 1400 м/мин
- Синхронные моментные двигатели MBT с крутящим моментом до 13 800 Нм и частотой вращения до 4000 мин–1
- Высокоскоростные синхронные двигатели MBS с частотой вращения до 22 500 мин–1 и максимальным крутящим моментом до 4500 Нм
- Высокоскоростные асинхронные двигатели с частотой вращения до 20 000 мин–1 и расчетными крутящими моментами до 875 Нм
- Планетарные серворедукторы GTE для стандартных решений
- Планетарные серворедукторы GTM для высочайших требований