Системы обеспечения безопасности
- Сертифицированы по IEC 61508 (SIL3) и EN ISO 13849-1 (Kat. 4, PL e)
- Масштабируются для применения в централизованных и распределенных автоматизированных структурах
- Оптимальная интеграция встроенных в привод средств обеспечения безопасности Safety-On-Board
SafeLogic и SafeLogic compact являются системами логики обеспечения безопасности с наращиваемой функциональностью и характеристиками для любых задач автоматизации. Используемые совместно с проектно-конструкторской платформой IndraWorks гибко программируемые системы управления безопасностью равномерно интегрируются при автоматизации различных процессов. Будь то компактное решение для малых и средних станков и оборудования или расширение семейства систем управления CML, системы обеспечения безопасности Bosch Rexroth гарантируют максимальную защиту персонала, простую наладку и приемку, а также сокращают время простоя производства.
Безопасная приводная техника
- Сертификация по IEC 61508 (SIL2) и EN ISO 13849-1 (Kat. 3, PL d)
- Высокая надежность благодаря встроенным сертифицированным решениям
- Увеличенная производительность станка благодаря сокращению времени специальных режимов
SafeMotion, решение обеспечения безопасности для приводов, — это больше, чем просто «безопасная остановка» станка. В большей степени это основа для реализации концепции безопасности. Она предоставляет пользователю безопасный доступ, уменьшает время простоя и повышает производительность.
Наряду с классическими функциями безопасной остановки и перемещения, IndraDrive с SafeMotion поддерживает более 18 функций безопасности, например закрытие защитных дверей, несколько безопасных диапазонов положения и системы безопасного торможения и остановки.