Перейти к содержимому
×
Дополнительная информация
- Диапазон мощности 0,4 кВт ... 11 кВт
- Сетевое напряжение 380 В ... 500 В
- Диапазон мощности 0,15 кВт ... 110 кВт
- Максимальные токи 3,3 A ... 350 A
- Прямое сетевое подключение 110 В ... 500 В
- Высокая перегрузочная способность
- Компактная конструкция для одноосевых задач
- Диапазон мощности 1,1 кВт ... 4 МВт
- Сетевое напряжение 380 В ... 690 В
- Индивидуальные решения – от стандартных до эксклюзивных
- Открытые интерфейсы для использования во всем мире
- Интегрированные средства обеспечения безопасности