Секции управления
Одноосевая
ADVANCED

Content

Секции управления в исполнении ADVANCED позволяют выполнить самые высокие требования к качеству регулирования и динамике. Кроме высокой производительности и рабочих характеристик, они также поддерживают самые различные коммуникационные интерфейсы и интерфейсы датчиков. Для коммуникации с системами управления высшего уровня имеются встроенные цифровые и аналоговые входы/выходы. Их можно дополнить расширением цифровых или аналоговых входов/выходов и выходами для эмуляции датчика. По желанию заказчика эта секция управления может поставляться с сертифицированными функциями безопасности, соответствующие стандарту EN 13849 и EN 62061. Секция управления ADVANCED является идеальной базой для встроенного в привод ПЛК с функцией IndraMotion MLD. Используя ПК и инжиниринговый инструмент IndraWorks можно выполнить ввод привода в эксплуатацию.

  OpenLoop
IndraDrive Секции управления
Интерфейс управления
Аналоговый интерфейс  
Параллельный интерфейс  
PROFIBUS  
Sercos II  
Sercos III  
Multi-Ethernet  
CANopen  
DeviceNet  
Конфигурация
Опция 1 Энкодерный интерфейс
Опция 2 Дополнительный интерфейс 1
Опция 3 Дополнительный интерфейс 2
Опция с функцией обеспечения безопасности  
Слот для MultiMediaCard  
Энкодерные интерфейсы
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL  
MHD и MKD двигатели  
EnDat 2.1, 1 Vpp и 5 V TTL  
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061
Безопасное снятие момента (категория 3 PL e/SIL 3)  
Безопасное движение (category 3 PL d/SIL 2)  
Расширения
Encoder emulation  
Аналоговые входы/выходы (расширения)  
Цифровые входы/выходы (расширения)  
Цифровые входы/выходы с интерфейсом SSI  
Перекрестная коммуникация  
Програмный модуль
MultiMediaCard  
Панель управления
Стандартная  
Время цикла
Контура регулятора тока [мкс] 62,5
Контура регулятора скорости [мкс] 125
Контура регулятора положения [мкс] 250
Частота ШИМ
4 кГц
8 кГц
12 кГц
16 кГц
Входы/выходы
Цифровые входы   7
Цифровые входы применимые для контактного датчика   2
Цифровые входы/выходы (любое применение)   4
Аналоговые входы   1
Аналоговые выходы   2
Релейные выходы   1
Интерфейсы
RS232  
Параметры напряжения питания управляющих цепей
Напряжения питания управляющих цепей   24 В пост. тока
Потребляемая мощность без опций [Вт] 6
 

● Стандартное исполнение

○ Опционально