BASIC PROFIBUS

Content

Интерфейс для связи по протоколуPROFIBUS в течение длительного времени успешно используется при автоматизации производственных процессов. Через эту системную шину управляющее устройство циклически осуществляет обмен с участниками шины всеми заданными и фактическими значениями, включая сообщения о состоянии и диагностические сообщения. Для присоединения электродвигателей IndraDyn или дополнительных стандартных датчиков, например Hiperface, в этом исполнении уже имеется необходимый интерфейс.

Ввод в эксплуатацию с помощью инжинирингового инструмента IndraWorks удобно выполнять через шину PROFIBUS.

  OpenLoop
IndraDrive Секции управления
Интерфейс управления
Profibus  
Конфигурация
Опция 1 Энкодерный интерфейс
Опция с функцией обеспечения безопасности  
Энкодерные интерфейсы
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL  
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061
Блокировка непреднамеренного повторного запуска (категория 3 PL e/SIL 3)  
Панель управления    
Стандартная  
 
 
Время цикла
Контура регулятора тока [мкс] 125
Контура регулятора скорости [мкс] 250
Контура регулятора положения [мкс] 500
Частота ШИМ
4 кГц
Входы/выходы
Цифровые входы   5
Аналоговые входы   1
Аналоговые выходы   3
Релейные выходы   1
Интерфейсы
RS232  
Параметры напряжения питания управляющих цепей
Напряжения питания управляющих цепей   24 В пост. тока
Потребляемая мощность без опций [Вт] 7.5
 

● Стандартное исполнение

○ Опционально